Riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI

Silenziosi e a superficie liscia

  • Potenza: 0,12 KW - 4,00 kW
  • Coppia: 21 Nm - 427 Nm
  • Design lavabile con trattamento superficiale NXD tupH per i più elevati standard igienici

I riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI offrono un'elevata densità di potenza e sono estremamente compatti e silenziosi. Grazie al design semplice ma efficace, offrono notevoli vantaggi in termini di ingombro rispetto ad altri tipi di riduttori. I riduttori a vite senza fine serie SMI sono caratterizzati da superficie liscia e chiusa.

Versioni del prodotto

  • Riduttore ad albero pieno e cavo
  • Montaggio pendolare, con flangia e con piedi
  • Riduttore ortogonale

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata sovraccaricabilità
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche
  • Avviamento progressivo e silenzioso
  • La carcassa in alluminio presenta un peso contenuto
  • Modulare, flessibile e quindi di impiego versatile
  • Superficie liscia dell'alloggiamento per applicazioni di lavaggio, rinforzata in opzione dal trattamento superficiale NXD tupH
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche