Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE

Compatto e potente

  • Potenza: 0,12 kW - 200 kW
  • Coppia: 110 Nm - 100.000 Nm
  • Trattamento superficiale NXD tupH opzionale per la massima protezione

In combinazione con inverter centralizzati o decentralizzati, i motoriduttori ad assi paralleli forniscono la massima efficienza e risparmio per un'ampia gamma di soluzioni di sistema. La carcassa UNICASE garantisce lunghi cicli di vita e bassa manutenzione.

Versioni del prodotto

  • Albero pieno e cavo (linguetta, GRIPMAXX™, anello calettatore)
  • Montaggio pendolare, con flangia e con piedi ed esecuzione CEMA per trasportatore a coclea
  • Riduttori ad assi paralleli

Caratteristiche del prodotto

  • Forma costruttiva ridotta per un’installazione salvaspazio
  • Resistente carcassa grigia in ghisa
  • Elevata efficienza e quindi bassi costi di esercizio
  • Diversi tipi di cuscinetti per garantire un’elevata resistenza ai carichi assiali e radiali
  • Funzionamento silenzioso
  • Design robusto per una lunga durata e facilità di manutenzione
  • Disponibile su richiesta: versione Drywell per miscelatori ed agitatori
  • Disponibile su richiesta: trattamento superficiale NXD tupH per la protezione degli alimenti
  • Manutenzione minima e quindi bassi costi di gestione
  • Soluzioni personalizzate per applicazioni specifiche