- Potenza: 0,12 kW - 160 kW
- Coppia: 10 Nm - 26.000 Nm
Motoriduttore ad ingranaggi cilindrici UNICASE
Il robusto allrounder
Funzionalità all’insegna della tradizione. I riduttori ad ingranaggi cilindrici NORD vengono prodotti secondo il collaudato principio UNICASE sin dagli anni ’80 e si contraddistinguono per la ridotta manutenzione e la lunga durata.
Versioni del prodotto
- Riduttore ad albero pieno
- Esecuzione con piedi o con flangia
- Riduttore coassiale
Caratteristiche del prodotto
- Elevata efficienza e quindi bassi costi di esercizio
- Forma costruttiva compatta per un ingombro contenuto
- Resistente carcassa grigia in ghisa
- Elevata resistenza ai carichi assiali e radiali
- Funzionamento silenzioso
- Esecuzioni per applicazioni specifiche