- Potenza: 0,12 kW - 37 kW
- Coppia: 30 Nm - 3.300 Nm
- Design igienico, ottimizzato per il lavaggio e personalizzabile con trattamento superficiale NXD tupH.
Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®
L’innovativo performer
Il riduttore coassiale NORDBLOC.1 si distingue per la superficie liscia, che lo rende un sistema di azionamento innovativo per tutte le applicazioni in cui la pulizia è essenziale. Grazie al trattamento superficiale NXD tupH i riduttori resistono anche alle condizioni igieniche più severe. Questi riduttori innovativi non richiedono aperture per il montaggio. Il prodotto è quindi più robusto e, grazie alla superficie più liscia, non permette l'accumularsi di sostanze liquide o solide.
Versioni del prodotto
- Riduttore ad albero pieno
- Esecuzione con piedi o con flangia
- Riduttore coassiale
Caratteristiche del prodotto
- Elevata efficienza e quindi bassi costi di esercizio
- NXD tupH offre una protezione della superficie sicura per gli alimenti
- La carcassa in alluminio presenta un peso contenuto
- La carcassa in ghisa offre il vantaggio di essere molto robusta
- Design innovativo
- Elevata resistenza ai carichi assiali e radiali
- Funzionamento silenzioso
- Ampio range di velocità
- Esecuzioni per applicazioni specifiche
- Elevate coppie di azionamento