Motoriduttore coassiale STANDARD

L’infallibile veterano

  • Potenza: 0,12 kW - 7,5 kW
  • Coppia: 50 Nm - 700 Nm

Il design del riduttore elicoidale standard soddisfa i requisiti di base per le prestazioni di riduttori e motoriduttori e, tra le altre aree, può essere utilizzato nell'intralogistica.

Versioni del prodotto

  • Riduttore ad albero pieno
  • Esecuzione con piedi o con flangia
  • Riduttore coassiale

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente carcassa grigia in ghisa
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche