Variatori di velocità a cinghia trapezoidale

Silenziosi e robusti

  • Potenza: 0,12 kW - 90 kW
  • Intervallo di riduzione i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
  • Disponibile in sei grandezze

Robusti e a manutenzione ridotta. I variatori di velocità NORD sono sistemi di azionamento affidabili per le applicazioni che operano sotto carico costante e rappresentano una soluzione ottimale per impianti di trasporto semplici o per pompe e agitatori.

Versioni del prodotto

  • Riduttore ad albero pieno
  • Montaggio con flangia e con piedi

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente carcassa grigia in ghisa
  • Robusti e a manutenzione ridotta
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche