VOCI DI TARIFFA DOGANALE

Qui trovate le voci di tariffa doganale dei nostri gruppi di prodotti in base al Sistema Armonizzato di Designazione e di Codificazione.

Gruppo di prodotti Voci di tariffa doganale
Motoriduttori e motori (AC) fino a 0,75 kW 8501 51 00
Motoriduttori e motori (AC) fino a 7,5 kW 8501 52 20
Motoriduttori e motori (AC) fino a 37 kW 8501 52 30
Motoriduttori e motori (AC) fino a 75 kW 8501 52 90
Motoriduttori e motori (AC) da 75 kW 8501 53 81
Motoriduttori e motori (AC) da 375 kW 8501 53 94
Motoriduttori e motori (AC) da 750 kW 8501 53 99
Riduttori coassiali (riduttori senza motore) 8483 40 21
Riduttori ad assi ortogonali (riduttori senza motore) 8483 40 23
Riduttori a vite senza fine (riduttori senza motore) 8483 40 25
Altro (riduttori ad assi paralleli, ecc.) (Riduttori senza motore) 8483 40 29
Riduttori e motori (DC) fino a 0,75 kW 8501 31 00
Riduttori e motori (DC) fino a 7,5 kW 8501 32 20
Riduttori e motori (DC) fino a 75 kW 8501 32 80
Riduttori e motori (DC) fino a 375 kW 8501 33 00
Componenti e accessori per riduttori
8483 90 89
Componenti e accessori per motori
8503 00 99
Inverter fino a 7,5 kVA 8504 40 85
Inverter da 7,5 kVA 8504 40 86
Starter
8436 50 03
Induttanze
8504 50 95
Componenti e accessori per inverter
8504 90 99