Nuovi prodotti
Nuovi prodotti nella tecnologia degli azionamenti meccanici ed elettronici di NORD DRIVESYSTEMS
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
NOVITÀ: gamma di potenza fino a 22 kW: Inverter universale NORDAC PRO SK 500P
Gli inverter della serie NORDAC PRO SK 500P di NORD DRIVESYSTEMS sono stati progettati con standard tecnologici avanzati e sono perfetti per tutte le applicazioni. A breve NORD lancerà per il suo nuovo prodotto di punta l'estensione di potenza fino a 22 kW.
Qui trovi maggiori informazioni…![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36817.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36817.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36817.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36817.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36817.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36817.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36817.png 2420w)
Nuovo DuoDrive NORD: riduttore e motore insieme
DuoDrive è un’innovazione brevettata da NORD che integra in un’unica carcassa il motore IE5+ ad alta efficienza e un riduttore monostadio, ottimizzando così l’efficienza del sistema. Ingombro compatto, elevata densità di potenza e bassissimo livello di emissioni sonore sono solo alcuni dei vantaggi di questa soluzione.
Qui trovi maggiori informazioni…![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/101107.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/101107.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/101107.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/101107.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/101107.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/101107.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/101107.jpg 2420w)
Il nuovo inverter decentralizzato NORDAC ON.
NORDAC ON è stato sviluppato per soddisfare in modo specifico le particolari esigenze dei sistemi di trasporto orizzontali e per l’interazione con il nuovo motore sincrono IE5+ (NORDAC ON+). Tra le sue caratteristiche spiccano l’interfaccia Ethernet integrata, le connessioni tutte a innesto e la struttura molto compatta. Una soluzione plug and play conveniente per gli ambienti IIoT.
Qui trovi maggiori informazioni…![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36903.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36903.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36903.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36903.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36903.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36903.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36903.png 2420w)
IE5+, la nuova generazione di motori sincroni NORD
Costruiti direttamente da NORD, i motori sincroni IE5+ di nuova generazione sono destinati all’intralogistica, come e anche all’industria alimentare e delle bevande. I nostri motori presentano un design sanificabile e compatto, che li rende estremamente resistenti alla corrosione, idonei alla pulizia e adatti all’installazione in spazi molto ristretti.
Qui trovi maggiori informazioni…Altre notizie sui prodotti:
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/92075.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/92075.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/92075.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/92075.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/92075.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/92075.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/92075.jpg 2420w)
Innovazione tecnica nella tecnologia di miscelazione e agitazione
I riduttori industriali MAXXDRIVE® sono perfetti per i grandi miscelatori. Con l’adattatore SAFOMI, NORD introduce un’innovazione tecnica per questa applicazione: una flangia che contiene al suo interno un vaso di espansione dell’olio, che riduce gli ingombri, aumenta la sicurezza e presenta meno parti soggette a usura.
Ulteriori informazioni qui...![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116589.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116589.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116589.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116589.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116589.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116589.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116589.jpg 2420w)
Nuovo nome per la protezione superficiale
NORD mette a disposizione una vasta selezione di verniciature per offrirvi una protezione superficiale ottimale per le vostre applicazioni e condizioni ambientali.
Tali verniciature avranno ora un nuovo nome, ma le caratteristiche tecniche restano invariate.
Ulteriori informazioni qui...![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/123247.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/123247.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/123247.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/123247.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/123247.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/123247.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/123247.jpg 2420w)
MAXXDRIVE® XT: la nuova generazione di riduttori industriali
I nuovi motoriduttori coassiali a 2 stadi sono ottimizzati appositamente per applicazioni in cui sono richiesti bassi rapporti di trasmissione in combinazione con prestazioni elevate. La serie è equipaggiata di serie con una custodia UNICASE scanalata e un ventilatore assiale integrato.
- Coppia: 15.000 – 75.000 Nm
- Potenza: 1,5 – 1.500 kW
- 7 taglie
- Geometria ottimizzata della custodia e canalizzazione dell’aria per le massime prestazioni termiche con ventilatore assiale
- Rumori minimi durante il funzionamento
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40904.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40904.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40904.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40904.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40904.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40904.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40904.jpg 2420w)
Assistenza via APP NORDCON
L'APP NORDCON è una soluzione mobile per la messa in servizio e l'assistenza per tutti gli azionamenti NORD con i seguenti vantaggi:
- Visualizzazione basata su dashboard per il monitoraggio dell’azionamento e la diagnosi dei guasti
- Parametrizzazione con funzione di aiuto e parametro accesso rapido ai parametri
- Funzione oscilloscopio per l’analisi dell’azionamento configurabile in modo personalizzato
- Funzione di backup e recovery per semplificare la gestione dei parametri dell’azionamento