- 3 e 4 stadi
- Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
- Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
- Bassa rumorosità di funzionamento
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC
Riduttori industriali
I riduttori industriali MAXXDRIVE® XC nella versione ad assi ortogonali sono prodotti in tutte le grandezze secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie ai vari tipi di guarnizioni disponibili, i riduttori industriali si adattano a molteplici condizioni ambientali. Le opzioni di raffreddamento e riscaldamento permettono una gestione flessibile della temperatura, che a sua volta consente l’impiego dei riduttori anche in condizioni ambientali estremamente variabili e prolunga la durata dei lubrificanti. Le generose dimensioni dei cuscinetti volventi e degli interassi aumentano il carico sopportabile e la durata dei componenti. Garantiamo tempi brevi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.
Versioni del prodotto
- Diversi tipi di cuscinetti in uscita, per adattarsi al meglio all’applicazione
- Opzioni di raffreddamento efficaci
- Diverse possibilità di montaggio del motore
- Fornitura di sistemi completi preassemblati con giunto, freni, monitoraggio, ecc.
- Antiretro modulari facilmente accessibili
Caratteristiche del prodotto
- La tenuta perfetta delle guarnizioni assicura tempi di utilizzo prolungati senza perdite
- Emissione acustica ridotta grazie agli ingranaggi conici di alta precisione
- Efficace raffreddamento a ventilazione con ventole e convogliamento dell'aria ottimizzati
- Elevata capacità di coppia
- La maggiore durata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
- Struttura simmetrica
- Idoneo al montaggio speculare e in posizione inclinata
- Integrazione ottimale nell’applicazione del cliente grazie alle 6 posizioni di montaggio
- Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
- Elevata affidabilità
- Lunga durata
- Alta precisione