- Carcassa con interasse maggiorato
- Disposizione a "J" degli alberi
- 3 stadi
- Ideali per azionamenti per traslazione
- Carcassa ottimizzata per i carichi radiali verso il basso
Riduttori Industriali Ortogonali MAXXDRIVE® XJ
Riduttori industriali
Il riduttore industriale ortogonale MAXXDRIVE® XJ è disponibile in versione a tre stadi. La cassa monoblocco è realizzata secondo il collaudato principio UNICASE ed è ottimizzata per sopportare elevati carichi esterni. Per via della disposizione specifica degli stadi del riduttore, la cassa presenta un ampio interasse, che rende possibile la configurazione a J dell'azionamento. Ciò consente di soddisfare i severi requisiti in termini di ingombro ridotto imposti in particolare dagli azionamenti per carrelli.
Molte opzioni provengono dal collaudato sistema modulare della serie di dei nostri riduttori industriali e permettono quindi tempi di consegna equivalenti a quelli dei riduttori industriali MAXXDRIVE® standard. Garantiamo tempi rapidi di selezione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e a livello produttivo possiamo contare su una supply chain breve e reattiva.
Versioni del prodotto
- Esecuzione dell'azionamento: adattatore per motore IEC/NEMA o albero di entrata libero
- Montaggio con piedi o pendolare (con braccio di reazione)
- Alberi di uscita in numerose versioni: albero pieno, albero cavo (linguetta/unità di bloccaggio), DIN5480
- Montaggio del freno mediante flangia di entrata o mensola di fissaggio
- Giunto di uscita (a rulli) disponibile
Caratteristiche del prodotto
- Carcassa ottimizzata per carichi esterni
- Interasse maggiorato
- Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
- Disposizione a "J" degli alberi
- Elevata affidabilità
- Lunga durata
- Possibilità di sincronizzazione mediante trasmissione a cinghia
- Alta precisione