- 2 stadi
- Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
- Geometria della carcassa e convogliamento dell’aria ottimizzati per ottenere la massima potenza termica, con ventola assiale
- Bassa rumorosità di funzionamento
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XT
Riduttori industriali
I riduttori industriali MAXXDRIVE XT nella versione a ingranaggi cilindrici e coppia conica a due stadi vengono prodotti in tutte le taglie secondo il collaudato principio UNICASE. Le alettature della carcassa, unite alle ventole assiali ottimizzate e ai convogliatori dell’aria, permettono di raggiungere una potenza termica molto elevata. Le generose dimensioni dei cuscinetti volventi e degli interassi aumentano il carico sopportabile e la durata dei componenti.
Molte opzioni provengono dal collaudato sistema modulare della serie di riduttori industriali e permettono quindi tempi di consegna equivalenti a quelli dei riduttori industriali MAXXDRIVE standard. Garantiamo tempi brevi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.
Versioni del prodotto
- Cuscinetti a rulli a lunga durata
- Efficace versione con raffreddamento a ventola
- Ampia gamma di attacchi motore
- Fornitura di sistemi completi preassemblati con giunto, freni, monitoraggio, ecc.
- Dispositivi antiretro modulari facilmente accessibili
- Carcass monoblocco UNICASE
Caratteristiche del prodotto
- La tenuta perfetta delle guarnizioni assicura tempi di utilizzo prolungati senza perdite
- Rumorosità ridotta grazie ad ingranaggi conici ad alta precisione
- Efficace raffreddamento tramite ventole e flusso d'aria ottimizzati
- Momenti torcenti elevati
- La maggiore durata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
- Design simmetrico
- Idoneo al montaggio speculare per ridurre il numero di riduttori di ricambio
- Possibilità di alberi speciali in entrata ed uscita adattati alle esigenze dei clienti
- Elevata affidabilità
- Lunga durata
- Alta precisione