Motoriduttori coassiali

Elevata capacità di carico e lunga durata

I nostri motoriduttori coassiali MAXXDRIVE con blocco antiritorno integrato sono ideali per tutte le applicazioni heavy-duty in cui deve essere escluso un cambio del senso di rotazione, ad esempio negli azionamenti per nastri trasportatori.

Riduttori Industriali Ortogonali MAXXDRIVE® XJ

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 1,250 HP
  • Momento: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Carcassa con interasse maggiorato
  • Disposizione a "J" degli alberi
  • 3 stadi
  • Ideali per azionamenti per traslazione
  • Carcassa ottimizzata per i carichi radiali verso il basso

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XT

Riduttori industriali

  • Potenza: 30 - 2,825 HP
  • Momento: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Geometria della carcassa e convogliamento dell’aria ottimizzati per ottenere la massima potenza termica, con ventola assiale
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 2,850 HP
  • Momento: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Motoriduttori ortogonali NORD

Prestazioni elevate anche in condizioni difficili
Elevata capacità di carico, coppie elevate e silenziosità: queste sono le caratteristiche dei motoriduttori ortogonali MAXXDRIVE di NORD. Con coppie in uscita fino a 260.000 Nm e potenze fino a 4.000 kW questi riduttori assicurano il momento necessario anche nelle applicazioni più pesanti, ad esempio grandi nastri trasportatori, miscelatori, agitatori, estrusori, vagli rotativi o mulini.

I nostri riduttori ortogonali MAXXDRIVE sono disponibili nella versione a 3 o 4 stadi e gli ingranaggi sono in acciaio cementato e temprato.

Perché scegliere i motoriduttori ortogonali MAXXDRIVE?

  • Potenza
    I riduttori offrono momenti nominali fino a 260.000 Nm e sopportano potenze fino a 4.000 kW.
  • Flessibilità
    I nostri riduttori industriali prevedono superfici lavorate e piedi su tutti e sei i lati.
  • Durata di servizio
    La carcassa monoblocco UNICASE permette di utilizzare cuscinetti a rulli di grandi dimensioni che garantiscono una lunga durata di servizio.

I riduttori ortogonali di NORD possono sopportare di tutto
Grazie alla carcassa monoblocco UNICASE, divenuta il nuovo riferimento a livello mondiale, i nostri riduttori offrono un'elevata capacità di carico assiale e radiale in modo da poter sopportare, in modo ottimale, i carichi esterni applicati. I vantaggi della struttura UNICASE sono evidenti inoltre nel funzionamento silenzioso dei riduttori.

Desiderate saperne di più sui nostri riduttori industriali ortogonali?
Fate clic qui

Cuscinetti a rulli di grandi dimensioni – aspettativa di vita prolungata
Grazie all'utilizzo della collaudata carcassa UNICASE, nei nostri riduttori ortogonali siamo in grado di inserire cuscinetti a rulli di dimensioni relativamente grandi. Questi cuscinetti hanno una aspettativa di vita molto più lunga rispetto a quelli di dimensioni inferiori e garantiscono un posizionamento di alberi e ingranaggi più rigido e preciso, allungando di fatto la vita di tutto il riduttore.