- 2 e 3 stadi
- Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
- Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
- Bassa rumorosità di funzionamento
Riduttori paralleli MAXXDRIVE® XC
Riduttori industriali
I riduttori industriali MAXXDRIVE® XC nella versione ad assi paralleli sono prodotti in tutte le grandezze secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie a questo design, gli azionamenti di miscelatori possono essere spesso realizzati senza cuscinetti aggiuntivi. Le grandi dimensioni dei cuscinetti e degli interassi aumentano la capacità dicarico e la durata dei componenti. Efficienti sistemi di raffreddamento riducono le temperature e prolungano la durata dei lubrificanti. Garantiamo tempi brevi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.
Versioni del prodotto
- Diversi tipi di cuscinetti per gli alberi di uscita, per un adattamento ottimale all’applicazione
- Numerose opzioni per la flangia lato uscita
- Diverse possibilità di montaggio del motore
- Opzioni di raffreddamento efficaci
- Fornitura di sistemi completi preassemblati con giunto, freni, monitoraggio, ecc.
Caratteristiche del prodotto
- La tenuta perfetta delle guarnizioni protegge dalle perdite di lubrificante
- Il funzionamento silenzioso minimizza l’inquinamento acustico
- Elevata capacità di coppia
- La maggiore durata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
- Struttura simmetrica
- Idoneo al montaggio speculare e in posizione inclinata
- Integrazione ottimale nell’applicazione del cliente grazie alle 6 posizioni di montaggio
- Dimensioni della carcassa e misure di montaggio unificate per tutti i rapporti (2 e 3 stadi)
- Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
- Elevata affidabilità
- Lunga durata
- Alta precisione