- Carcassa con interasse maggiorato
- 3 e 4 stadi
- Ideali per dispositivi di sollevamento
- Carcassa ottimizzata per i carichi radiali verso il basso
- Coperchio di ispezione
Riduttori Industriali Paralleli MAXXDRIVE® XD
Riduttori industriali
Il riduttore industriale parallelo MAXXDRIVE® XD è disponibile in versione a tre e a quattro stadi. La carcassa monoblocco è realizzata secondo il collaudato principio UNICASE ed è ottimizzata per sopportare elevati carichi esterni. Per via della disposizione allungata degli stadi del riduttore, la carcassa presenta un ampio interasse, che rende possibile la configurazione a U dell' azionamento. Questa configurazione è utile in particolare per i dispositivi di sollevamento, perché permette di installare agevolmente il tamburo porta fune e il motore sullo stesso lato del riduttore. Le carcasse dispongono inoltre di un coperchio di ispezione di serie.
Molte opzioni provengono dal collaudato sistema modulare della serie di riduttori industriali e permettono quindi tempi di consegna equivalenti a quelli dei riduttori industriali MAXXDRIVE® standard. Garantiamo tempi rapidi di selezione e di consegna. I nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.
Versioni del prodotto
- Esecuzione dell'azionamento: adattatore per motore IEC/NEMA o albero di entrata libero
- Montaggio con piedi o pendolare (con braccio di reazione)
- Alberi di uscita in numerose versioni: albero pieno, albero cavo (linguetta/unità di bloccaggio), DIN5480
- Secondo albero di uscita disponibile in opzione
- Montaggio del freno mediante flangia di entrata o mensola di fissaggio
- Giunto di uscita (a rulli) disponibile
Caratteristiche del prodotto
- Carcassa ottimizzata per carichi esterni
- Interasse maggiorato
- Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
- Coperchio di ispezione
- Elevata affidabilità
- Lunga durata
- Stesse misure d'ingombro (per 3 e 4 stadi)
- Alta precisione