Sostenibilità: la nostra promessa per il 2025
Verso un futuro sostenibile: la nostra roadmap 2025

La sostenibilità è al centro delle nostre azioni. Grazie a un team dedicato, stiamo lavorando ogni giorno per integrare i principi della sostenibilità in tutti i processi aziendali.
La sostenibilità è un impegno concreto che assumiamo nei confronti dei nostri clienti, della comunità e di tutti i dipendenti del Gruppo NORD DRIVESYSTEMS. Lavoriamo ogni giorno per agire in modo responsabile nei confronti dell'ambiente, dell'economia e della società.

Azionamenti green: la sostenibilità al centro della tecnologia
Vuoi scoprire come stiamo costruendo un futuro più sostenibile? Scarica il nostro nuovo flyer e scopri la nostra strategia CSR, i nostri progetti e i nostri obiettivi per i prossimi anni.
Scarica la brochureI 5 pilastri che guidano il nostro impegno verso un futuro sostenibile

Governance e processi
Dal 2022, la sostenibilità è diventata un pilastro fondamentale di NORD DRIVESYSTEMS. Abbiamo già raggiunto importanti traguardi, come l'adozione dello standard GRI per il nostro rapporto di sostenibilità annuale e l'ottenimento di certificazioni ambientali. Il nostro obiettivo è ambizioso: creare una struttura di governance internazionale solida e un sistema di rendicontazione allineato alla direttiva CSRD, per coinvolgere tutte le 48 filiali e garantire una gestione sostenibile a livello globale. La sostenibilità ambientale, con particolare focus su energia e clima, rappresenta una priorità strategica per il nostro Gruppo.
I nostri obiettivi principali in questa area sono:
- A partire dal 2025, realizzare un rapporto di sostenibilità per il Gruppo NORD DRIVESYSTEMS secondo gli standard CSRD/ESRS.
- Espandere ulteriormente le strutture dei team CSR internazionali

NORD DRIVESYSTEMS Group è un'azienda globale con oltre 5.000 dipendenti, presente in 36 Paesi. Operiamo in un contesto internazionale e riteniamo fondamentale applicare gli stessi elevati standard di sostenibilità in tutte le nostre sedi. Per questo motivo, stiamo implementando una strategia di sostenibilità unificata a livello globale, con l'obiettivo di creare processi e sistemi di rendicontazione omogenei in tutte le nostre filiali.

Risorse umane
La sfida di attrarre e trattenere i migliori talenti è oggi più pressante che mai. Per rispondere a questa esigenza, NORD DRIVESYSTEMS ha deciso di investire in un sistema digitale di gestione dell'apprendimento, con l'obiettivo di offrire ai nostri dipendenti opportunità di crescita e sviluppo continue, consolidando la nostra reputazione come azienda all'avanguardia.
Le nostre priorità in questo ambito sono:
- Trasparenza e formazione continua: Entro il 2025, garantiremo a tutto il personale del Gruppo NORD un percorso formativo strutturato e l'accesso a informazioni complete sulle nostre attività di responsabilità sociale d'impresa (CSR).
- Innovazione nella formazione: Sempre entro il 2025, lanceremo una piattaforma digitale di apprendimento globale, personalizzabile da ogni dipendente per un continuo sviluppo professionale.
- Diversità e inclusione: Promuoveremo attivamente la diversità e l'inclusione in tutte le nostre sedi attraverso campagne e iniziative mirate.

NORD DRIVESYSTEMS Group è una grande famiglia composta da quasi 5.000 dipendenti e da una vasta rete di collaboratori lungo la catena di approvvigionamento. La nostra azienda si impegna a promuovere una cultura aziendale inclusiva, basata sul rispetto dei diritti umani, sulla sicurezza sul lavoro e sullo sviluppo delle competenze di ogni individuo.

Ambiente
Come azienda metalmeccanica, NORD DRIVESYSTEMS ha un ruolo chiave nella tutela dell'ambiente. Per ridurre il nostro impatto sul pianeta, abbiamo implementato una strategia di sostenibilità a livello globale, con un focus particolare sull'efficienza energetica e sulla lotta ai cambiamenti climatici. Un approccio internazionale ci permette di coordinare le nostre azioni e di garantire la massima trasparenza.
Le nostre aree di intervento:
- Riduzione del consumo di energia utilizzata per l'esercizio dell'attività. Con conseguente riduzione dei gas serra in tutto il Gruppo NORD.
- Maggiore impiego di energie rinnovabili
- Aumento della quota di energia elettrica autoprodotta
- Aumento dell'efficienza del nostro parco veicoli
- Riduzione del volume di rifiuti
- Espansione della biodiversità presso le nostre sedi
- Protezione preventiva dell'ambiente evitando inquinanti idrici
- Implementazione del sistema di gestione ambientale a norma ISO14001 presso le maggiori filiali dirette.
- Creazione di un bilancio climatico che includa tutto il Gruppo per le emissioni scope 1-3

Il rispetto dell'ambiente è una priorità assoluta per noi. Coinvolgiamo tutti i nostri collaboratori in un'azione comune per sviluppare e implementare soluzioni sempre più sostenibili.

Prodotti
La sostenibilità è integrata in ogni fase del ciclo di vita dei nostri prodotti, dalla progettazione all'utilizzo. Dalle scelte dei materiali all'efficienza energetica, fino al rispetto dei diritti umani lungo la catena di approvvigionamento, i nostri prodotti sono pensati per avere un impatto positivo su persone e ambiente, allineandosi con le aree tematiche Persone, Ambiente e Catena di approvvigionamento.
Le nostre azioni principali in questo campo sono:
- Forte radicamento della sostenibilità nel processo di sviluppo dei prodotti
- Calcolo della Product Carbon Footprint dei nostri prodotti (Cradle to Gate)
- Aumento della quota di vendita dei prodotti ad alta efficienza. In concreto, nei settori Post & Parcel e Airport vogliamo raggiungere entro il 2025 una quota superiore al 30%.
- Elaborazione di concept di prodotto compatibili con l'economia circolare.

Consapevoli che i sistemi di azionamento rappresentano una quota significativa del consumo energetico globale, ci impegniamo a fornire tecnologie all'avanguardia che consentano riduzioni drastiche dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂.

Catena di approvvigionamento
La gestione trasparente e a basso rischio della catena di approvvigionamento è oggi un imperativo strategico. Solo attraverso un approccio strutturato è possibile rispondere alle crescenti richieste di trasparenza da parte di legislatori e consumatori, mitigando al contempo i rischi sociali, ambientali ed economici inerenti alle supply chain globali.
I punti fondamentali del nostro lavoro:
- Applichiamo la legge tedesca sulla dovuta diligenza aziendale nelle catene di approvvigionamento (Lieferketten-Sorgfalts-Pflichtgesetz, LKSG) in tutto il Gruppo NORD DRIVESYSTEMS.
- Determinazione dell'80% delle emissioni di gas serra dei componenti acquistati entro il 2025
- Determinazione del 90% delle emissioni di gas serra della nostra logistica
- Monitoriamo costantemente i requisiti giuridici, identificazione dei rischi e loro minimizzazione per mezzo di processi efficienti.

La mia area di competenza è la Legge tedesca sulla dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento (LKSG). Garantisco che i nostri prodotti sono realizzati con materie prime e componenti provenienti da fonti sostenibili, nel pieno rispetto dei diritti umani. Collaboriamo attivamente con i nostri fornitori per assicurare che l'intera catena di valore sia conforme ai più elevati standard etici.