Notizie –
NORD DRIVESYSTEMS amplia la sede polacca di Wiechlice
NORD ha avviato i lavori di ampliamento del sito produttivo di Wiechlice, in Polonia occidentale. Oltre all'espansione dell'edificio esistente, le cui dimensioni aumenteranno di quasi tre volte, è prevista l'installazione di un nuovo impianto geotermico.

Bagteheide, 2023-06-28
A Wiechlice, piccolo centro abitato della Polonia occidentale e seconda sede produttiva polacca di NORD DRIVESYSTEMS dopo Nowa Sól, si produce l'innovativo motore IE5+. Nonostante sia stato costruito solo nel 2019, il sito non dispone più di spazio sufficiente per le capacità produttive richieste. Per tale motivo, lo stabilimento sarà ampliato su due lati con un intervento che ne triplicherà quasi la superficie, portandola dagli attuali 11.000 m2 a 32.000 m2. A rendere necessaria l'espansione è la costante crescita della richiesta di motori IE5+ e di altri motori elettrici.
I lavori di costruzione sono iniziati ad Aprile 2023; l'inaugurazione è prevista per il secondo trimestre 2024. Al momento, il sito produce circa 10.000 motori alla settimana. Dopo l'espansione si prevede di triplicare la produzione, e anche la forza lavoro, che conta attualmente 220 dipendenti, aumenterà in misura significativa.
Impianto geotermico ecocompatibile
L'ampliamento prevede anche l'installazione di un impianto geotermico ecocompatibile. Saranno 52 i fori di perforazione, ciascuno profondo fino a 250 metri, da cui si estrarrà dal sottosuolo il calore utile a riscaldare i capannoni dello stabilimento senza emissioni di CO2. Dal punto di vista geologico, Wiechlice offre condizioni molto favorevoli all'uso dell'energia geotermica. Il nuovo impianto rientra nella strategia di sostenibilità di NORD ed è un'ottima opportunità per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio dell'azienda.