Notizie –

Riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD in azione

Sedici potenti riduttori industriali MAXXDRIVE® firmati NORD DRIVESYSTEMS azionano gli agitatori di un innovativo impianto di biogas nei Paesi Bassi, contribuendo in modo significativo a una produzione di gas efficiente e continua. Grazie alla loro robustezza, all’elevata coppia in uscita e alle prestazioni affidabili, rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni heavy duty.

Bargteheide, 2025-03-20

I riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD DRIVESYSTEMS sono progettati per affrontare le condizioni più impegnative, offrendo coppie elevate e alti rapporti di trasmissione. La carcassa monoblocco UNICASE™, resistente alla torsione, assicura un ciclo di vita prolungato e una notevole capacità di carico assiale e radiale. Con valori che arrivano fino a 282.000 Nm di coppia e 6.000 kW di potenza, NORD è l’unico produttore a realizzare riduttori di queste dimensioni e prestazioni in un’unica carcassa monoblocco.

Agitazione potente per un impianto fuori dal comune

Per l'impianto di biogas nella tenuta De Princepeel, situata nella regione del Brabante Settentrionale (Paesi Bassi), la società Smits Group era alla ricerca di una soluzione non convenzionale: diversamente dagli impianti standard, gli agitatori dovevano miscelare una superficie rettangolare di circa 1.200 m². Il costruttore di impianti Jongia Mixing Technology ha ha risposto a questa esigenza con un progetto su misura che prevede due agitatori ad alte prestazioni per ciascuno degli otto bunker.

La soluzione è stata realizzata con i riduttori industriali della serie MAXXDRIVE®:

  • 2 x 8 riduttori a norma ATEX
  • rapporto di trasmissione di 123:1
  • potenza di 37 kW per ciascun riduttore
  • coppia di uscita di quasi 29.000 Nm

Ogni agitatore è dotato di alberi da 4,5 metri ed è azionato da un riduttore industriale NORD.

Il risultato ha pienamente soddisfatto Smits Group: l’impianto, operativo da meno di un anno, ha già dimostrato la sua efficienza. La società sta valutando la costruzione di un secondo impianto con otto fermentatori per aumentare ulteriormente la produzione di biogas. Anche in questo nuovo progetto, NORD DRIVESYSTEMS e Jongia saranno nuovamente partner tecnologici.

Scopri di più su MAXXDRIVE® .