I sistemi su misura NORD gestiscono il movimento in oltre cento settori
mostra di piùGli inverter e gli starter motori di NORD DRIVESYSTEMS sono disponibili in due configurazioni: come soluzioni centralizzate per l'installazione nel quadro elettrico o come varianti decentralizzate per l'installazione diretta sul campo. Scegliete la soluzione che meglio si adatta alla vostra applicazione!
Gli inverter di frequenza NORD soddisfano i requisiti di efficienza energetica IE2, conformemente alla nuova direttiva Ecodesign (UE) 2019/1781, in vigore dal 1° luglio 2021.
Gli inverter innovativi di NORD sono altamente configurabili e adatti a una vasta gamma di applicazioni. NORD, leader nel campo dell'elettronica di azionamento, lavora a stretto contatto con i propri clienti per sviluppare soluzioni su misura che rispondano alle esigenze specifiche di ogni settore, in numerosi Paesi del mondo.
Ogni sistema di azionamento può essere personalizzato con funzioni scalabili, garantendo una perfetta adattabilità e ottimizzazione delle prestazioni. Da decenni, NORD DRIVESYSTEMS offre ai propri clienti inverter per l'installazione in quadri elettrici e soluzioni di azionamento decentralizzate, sempre all'avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze più complesse.
L'elettronica di azionamento si contraddistingue per la funzione scalabile, la semplicità d'installazione e l'elevata qualità della regolazione.
Il PLC integrato nelle soluzioni decentrate NORD consente ai clienti di realizzare impianti dal design modulare, formati da isole di produzione autarchiche. Gli strumenti NORD semplificano l'intero processo d'installazione e le operazioni di regolazione e comando del sistema. Già il cablaggio ottimizzato permette agli utenti di ridurre i costi dell'impianto. Le nostre soluzioni di azionamento sono fatte su misura per il funzionamento dei motori sincroni e asincroni.
Un sistema modulare con innumerevoli vantaggi
Il sistema modulare NORD, perfettamente sintonizzato e dotato di funzioni scalabili, è la soluzione ideale per ogni esigenza di azionamento. La nostra elettronica di azionamento supporta tutti i principali sistemi bus e si integra facilmente con qualsiasi dispositivo di comando. Il sistema di posizionamento POSICON offre una modalità avanzata di sincronizzazione e posizionamento, mentre la sicurezza funzionale è garantita dalle funzioni STO e SS1. Inoltre, i convertitori di frequenza NORD sono equipaggiati con un raddrizzatore del freno integrato, che consente un controllo preciso del freno motore. Il sistema include anche una funzione di risparmio energetico per i carichi parziali, strumenti di comando e parametrizzazione intuitivi, nonché una struttura parametrica semplice ed efficiente.
Visualizzazione basata su dashboard per il monitoraggio dell'azionamento e la diagnosi dei guasti, parametrizzazione con funzione Help e rapido accesso ai parametri, funzione Oscilloscopio
ulteriori informazioniElettronica di azionamento
Inverter e Starter Motori di NORD
La nostra tecnologia di azionamento elettronico è altamente flessibile e si adatta a qualsiasi applicazione. È rapida da installare, intuitiva da utilizzare e completamente compatibile con tutti i sistemi bus e i controllori presenti sul mercato. Gli inverter e gli starter motori NORD sono progettati per un impiego sia centralizzato nel quadro elettrico che decentralizzato, direttamente integrato sul motore. Gli inverter sono pronti per l'Industry 4.0, possono essere connessi in rete e, grazie al PLC integrato, permettono la pre-elaborazione delle informazioni di stato, sia interne che provenienti da sensori esterni. Questo consente il monitoraggio remoto delle condizioni dell'apparecchiatura.
Perché acquistare gli inverter NORD:
I nostri inverter: intelligenti e facili da collegare
Gli Inverter di NORD DRIVESYSTEMS sono dotati di potenti processori e offrono un'ottima precisione di regolazione. L'integrazione degli inverter nelle più svariate architetture di controllo è garantita da una serie di diverse interfacce di comunicazione.
Un grosso vantaggio per la qualità dei processi è dato dall'intelligenza dei sistemi: con l'ausilio del PLC integrato, gli inverter possono rispondere autonomamente ai cambiamenti e risolvere eventuali anomalie indipendentemente dal sistema di controllo del sistema.
Guarda qui come i nostri convertitori di frequenza rendono possibile il funzionamento ad alta efficienza di impianti di filtraggio per l'industria delle bevande:
Maggiori informazioni
Starter Motori NORD: Rapidi e robusti, aiutanti per l'avviamento
I nostri avviatori NORDAC sono liberamente configurabili e facili da installare. I sistemi consentono un avviamento completamente elettronico ed esente da usura e dispongono di una funzione di inversione. Gli avviatori della serie NORDAC START sono dotati di un'ampia gamma di dispositivi di sicurezza, come ad esempio una protezione motore interna e un raddrizzatore del freno per il controllo del freno motore. Diventa così superflua l'installazione di un interruttore per protezione motore.
Grazie al potenziometro integrato, gli avviatori NORDAC START possono essere rapidamente messi in funzione e sono inoltre dotati di un DIP switch per la configurazione.
Gli Inverter della serie NORDAC LINK possono essere integrati in diversi sistemi di bus di campo. Nella famiglia NORDAC LINK offriamo anche un Inverter con PLC integrato in grado di fornire funzioni simili all'azionamento in modo ottimale.