Motore UNIVERSAL NORD

Motori UNIVERSAL

  • Potenza: 0.16 HP - 60 HP
  • Classe di protezione: IP66
  • Classe di efficienza IE3
  • Certificazioni internazionali

Il nuovo motore UNIVERSAL ad alta efficienza di NORD DRIVESYSTEMS amplia la gamma di motori per importanti mercati internazionali, quali Europa, USA, Canada o Cina. È certificato CE, UL, CSA, CCC, ISI e UA ed è disponibile nel range di potenza da 0,12 a 45 kW. Il motore UNIVERSAL dispone inoltre di un sensore di temperatura (TF) incluso nella dotazione di serie.

Nelle grandezze IEC da 63 a 225 il motore è disponibile nelle seguenti esecuzioni:

  • Motore con piedi (B3)
  • Motore con flangia (B5 o B14)
  • Flangia NEMA C
  • Motore con piedi NEMA

Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:

  • Connettore a innesto per motore (MS)
  • Tettuccio di protezione singolo o doppio
  • Freno (BRE+)
  • servoventilatore (F)
  • Classe di protezione IP66

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione