Motori a poli commutabili

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 23 HP
  • Classe di efficienza IE1
  • Approvazioni valide a livello globale

I motori a poli commutabili NORD possono funzionare con due o più velocità di rotazione fisse. I motori a gabbia di scoiattolo rappresentano un'economica alternativa per quelle applicazioni in cui non è richiesto il controllo continuo della velocità mediante inverter.

Sono disponibili nelle seguenti esecuzioni: 4-2 poli, 8-2 poli e 8-4 poli. I motori a poli commutabili sono vantaggiosi perché necessitano di un solo avvolgimento per il funzionamento a due velocità. NORD offre diverse opzioni, tra cui:

  • freno (BRE+), doppio freno (DBR+), servoventilatore (F), encoder incrementale (IG)
  • Protezione del motore: sonda termica termistori (TF), sonda bimetallica (TW), scaldiglia anticondensa (SH)
  • Connessione motore: Connettore a innesto per motore (MS)

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione