NOVITÀ

Motori sincroni IE5+ (TEFC)

Efficienti e compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

La nuova generazione di motori sincroni IE5+ NORD è prodotta nei nostri stabilimenti ed è destinata all’impiego nel settore intralogistico e nell’industria alimentare e delle bevande. I nostri motori sono caratterizzati da un design compatto e igienico che occupa il minimo ingombro e garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e una facile pulizia. Il motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) è disponibile a richiesta in versione IP69K. L'encoder integrato nel motore rientra nella dotazione standard; il freno meccanico integrato è opzionale. Questo motore consente di ridurre le varianti e di abbassare i costi di esercizio. È inoltre compatibile con tutti i riduttori e gli inverter del sistema modulare NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • Scarica Italiano
Dettagli documentazione

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione