NOVITÀ

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 3,0 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

DuoDrive è un motoriduttore integrato rivoluzionario e con design wash-down. Nella stessa carcassa sono riuniti il motore ad alta efficienza IE5+ e un riduttore coassiale monostadio. L’efficienza del sistema ottimizzata, l’elevata densità di potenza e il bassissimo livello di emissioni acustiche lo rendono particolarmente adatto ai settori dell’intralogistica e dell’industria alimentare e farmaceutica. Considerando anche la facilità di messa in funzione, di tipo plug and play, si ha una riduzione significativa del Total Cost of Ownership (TCO) rispetto ad altri sistemi di azionamento.

Disponibile dall’estate 2021.

  • Soluzione Plug & play per una rapida messa in servizio
  • Design igienico
  • Opzioni di montaggio versatili: flangia B5, flangia B14

  • Volume di installazione compatto e risparmio di ingombriAlta densità di potenzaFunzionamento silenzioso grazie ad emissioni di rumore molto basseMeno parti soggette ad usura comportano meno manutenzione

S5010 - DuoDrive ad efficienza energetica IE5+


S5010 - DuoDrive ad efficienza energetica IE5+
  • Scarica Italiano
Dettagli documentazione

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox


G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200


C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione