Baumalog
Sistemi di azionamento per l’automazione dei processi di stoccaggio
I cicli di stoccaggio e movimentazione dei profilati metallici della Retech Sp. z o.o. sono diventati molto più efficienti dopo l’intervento della Baumalog Sp. z o.o. che si affida abitualmente alle soluzioni NORD.


Breve profilo del cliente
Baumalog è un’azienda metalmeccanica polacca, specializzata nella produzione di sistemi di stoccaggio e movimentazione che trovano impiego in molti settori industriali. L’azienda progetta, produce e installa soluzioni per l’automazione dei cicli di lavorazione e per l’incremento dell’efficienza della logistica interna, in particolare in settori quali lamiere, profilati, barre e altri materiali di dimensioni e pesi diversi. Queste soluzioni ottimizzano il flusso di materiali sia nel processo di produzione, sia nel reparto di prelievo e spedizione. Baumalog è inoltre il concessionario polacco per i magazzini verticali automatici dell’italiana Modula.
Baumalog utilizza i sistemi di azionamento NORD per tutte le soluzioni di automazione che offre a catalogo. Tra i principali vantaggi di questa scelta, l’azienda indica l’elevata efficienza, l’affidabilità, il funzionamento silenzioso, l’ampia offerta di prodotti e la facilità di installazione. Baumalog utilizza già da molti anni anche gli azionamenti di NORD DRIVESYSTEMS: inverter ad alta efficienza e di assoluta affidabilità.

Caratteristiche particolari del progetto
Lo stoccaggio dei componenti utilizzati in produzione è una delle sfide più impegnative per i costruttori. Più salgono i numeri delle vendite, più aumentano le richieste che la gestione magazzino deve soddisfare, e l’importanza di avere un sistema affidabile: tutto deve filare liscio come l’olio. L’automazione dei cicli di stoccaggio e movimentazione permette di incrementare in misura considerevole il potenziale produttivo e garantisce al tempo stesso una maggiore sicurezza sul lavoro.
Il mercato offre in questo settore soluzioni ultramoderne confezionate su misura e la tecnologia più avanzata per robot, automazione e IT. Adattare il sistema di stoccaggio automatico alle esigenze di produzione significa migliorare i cicli logistici e, di conseguenza, ridurre i difetti dovuti a errore umano e accorciare i tempi di evasione delle commesse.

Soluzioni di azionamento
Magazzino automatico per tubi e profilati
Il magazzino automatico per tubi e profilati è stato sviluppato secondo le specifiche del committente. Presenta un’altezza di 8 metri ed è costituito da una struttura portante con 2 file di scaffali, ciascuna provvista di 5 colonne e 68 ripiani mobili. Ogni ripiano misura 6200 × 450 × 600 mm e ha una portata di 1750 kg. Il tutto è completato dalla relativa unità di controllo. Il sistema dispone di una stazione di carico mobile, che si occupa di prelevare i profilati all’esterno dell'edificio e di trasportarli all’interno. A questa si aggiungono due stazioni di scarico mobili, che nello stabilimento lavorano in sincronismo con le gru a carroponte e le macchine di taglio al laser dei profilati. Tutto il sistema funziona in modo completamente automatico. Quando l’operatore invia la richiesta dal pannello di comando, gli articoli selezionati vengono trasportati fino ad una delle stazioni di scarico. Le colonne del magazzino e le stazioni di carico e scarico fornite da Baumalog utilizzano 6 motoriduttori NORD.

Getriebebau NORD è uno dei principali produttori mondiali di azionamenti meccanici ed elettronici. La gamma di prodotti comprende motoriduttori, riduttori industriali, inverter, avviatori per motori e sistemi di controllo decentralizzati. L’ampio portafoglio di prodotti NORD include inoltre soluzioni meccaniche ed elettriche intelligenti, che permettono di realizzare configurazioni flessibili per l’automazione di magazzino. I tempi di consegna sono rapidi e i prezzi competitivi. Per questo progetto NORD ha fornito 6 motoriduttori di potenza compresa tra 0,75 kW e 3 kW.
Oltre alle soluzioni meccaniche, il magazzino automatico realizzato da Baumalog utilizza anche azionamenti elettronici forniti da NORD. Il controllo dei motoriduttori è affidato ad inverter del tipo NORDAC PRO. Il sistema di raffreddamento variabile garantisce un’ottima dissipazione del calore. Il modulo di posizionamento permette non solo di posizionare gli assi dell’azionamento indipendentemente dall’unità di controllo di livello superiore, ma consente anche il posizionamento relativo. I prodotti NORD adottati per questo progetto si occupano di ogni tipo di movimento. I motoriduttori permettono lo spostamento del trasloelevatore sulle guide tra gli alti scaffali, il movimento del trasportatore verticale per prelevare il materiale dallo scaffale o rimetterlo al suo posto, la traslazione orizzontale dei ripiani e il movimento del trasportatore verticale fino alla colonna del magazzino.
I motoriduttori azionano anche una stazione di carico e scarico all’esterno dell’edificio e le stazioni di scarico all’interno che portano il materiale alla macchina da taglio. L’automazione dei cicli di stoccaggio e movimentazione dei profilati ha permesso all’azienda Retech un netto miglioramento del processo di produzione e l’incremento della sicurezza sul lavoro. L’impiego di componenti di alta qualità (come i riduttori NORD) garantisce il funzionamento di tutto il sistema senza intoppi.
Inverter - NORDAC PRO - SK 500E
Elevata funzionalità, massime prestazioni
Motori standard
Motori asincroni
Ulteriori informazioni qui: