Carne e pollame
Tecnologia di azionamento affidabile per la produzione di carne
Nell’industria di lavorazione della carne, l’affidabilità del prodotto e l’igiene strutturale della tecnologia di azionamento sono essenziali. Dall’allevamento alla tavola, nella filiera di produzione della carne non sono ammessi errori e il benessere degli animali ha la priorità assoluta. La trasformazione di merci altamente deperibili richiede il rispetto di rigorose direttive in materia d’igiene, che da un lato tutelano i consumatori, ma dall’altro spingono l’attrezzatura utilizzata fino ai loro limiti prestazionali.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122653.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122653.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122653.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122653.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122653.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122653.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122653.jpg 2420w)
Motori sincroni IE5+ (TENV)
Efficienti. Igienici. Compatti
Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale
Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®
Performance e design
Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®
L’innovativo performer
Riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI
Silenziosi e a superficie liscia
Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE
Compatto e potente
Motori a superficie liscia
Motori asincroni
Inverter NORDAC PRO - SK 500P
Un solo prodotto per tanti vantaggi
NORDAC BASE - Inverter - SK 180E
Azionamento compatto dotato delle principali funzioni
Industria agroalimentare Treif
Un taglio intelligente
Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.