Settore lattiero caseario

Sistemi di azionamento per il settore lattiero caseario

Gli ambienti dei caseifici, caratterizzati da elevata umidità e presenza di agenti chimici aggressivi, mettono a dura prova i sistemi di azionamento. NORD DRIVESYSTEMS supera queste sfide grazie a trattamenti superficiali specifici che garantiscono una resistenza eccezionale alla corrosione e una lunga durata nel tempo.

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 3,0 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

Motori sincroni IE5+ (TENV)

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe di protezione: IP69K
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • A richiesta anche in versione IP69K
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto e sanificabile
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale

  • Gamma di potenza: 0,37 - 3 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66, IP69 (in preparazione)
  • Montaggio a parete o su motore
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Soluzione plug and play per una messa in funzione rapida

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Classe di protezione: IP20, IP20
  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse

Industria agroalimentare Treif

Un taglio intelligente

Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.

A6033 - Sistemi di azionamento per l‘industria alimentare e delle bevande


A6033 - Sistemi di azionamento per l‘industria alimentare e delle bevande
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Approfondimenti