Pesce e frutti di mare
Soluzioni resistenti per la lavorazione dei frutti di mare
L’acqua, dolce o salata, è onnipresente nell’industria di produzione e trasformazione del pesce. La tecnologia di azionamento deve quindi essere molto resistente. Con i suoi azionamenti in alluminio sottoposti a trattamento superficiale, NORD offre un’alternativa affidabile, leggera e redditizia all’acciaio inossidabile. I motoriduttori autodrenanti e gli inverter decentralizzati sono facili da pulire.
- Potenza: 0,35 - 3,0 kW
- Efficienza del sistema estremamente elevata
- Design wash-down compatto
- Riduzione della manutenzione
- Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play
Motori sincroni IE5+ (TENV)
Efficienti. Igienici. Compatti
- Potenza:
0.5 HP - 3 HP
- Classe di protezione:
IP69K
- Classe di efficienza energetica: IE5+
- A richiesta anche in versione IP69K
- Omologazioni e collaudi internazionali
- Design compatto e sanificabile
- Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione
Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale
- Gamma di potenza: 0,37 - 3 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66, IP69 (in preparazione)
- Montaggio a parete o su motore
- Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
- Soluzione plug and play per una messa in funzione rapida
Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®
Performance e design
- Potenza:
0.16 HP - 12.5 HP
- Momento:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®
L’innovativo performer
- Potenza:
0.16 HP - 50 HP
- Momento:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI
Silenziosi e a superficie liscia
- Potenza:
0.16 HP - 5.5 HP
- Momento:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Motori a superficie liscia
Motori asincroni
- Potenza:
0.16 HP - 3 HP
- Approvazioni valide a livello globale
Inverter NORDAC PRO - SK 500P
Un solo prodotto per tanti vantaggi
- Classe di protezione:
IP20, IP20
- Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
- Classe di protezione: IP20
- Interfaccia Ethernet multiprotocollo
- Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
- Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse
Qui trovi maggiori informazioni: