Cereali
Sistemi di azionamento per l’industria dei cereali
NORD DRIVESYSTEMS offre all’industria dei cereali soluzioni olistiche per i requisiti specifici di questo settore. NORD contribuisce all’affidabilità dei tuoi impianti di riempimento, stoccaggio e svuotamento, dei tuoi silos e dei tuoi processi di produzione e lavorazione dei vari prodotti dell’industria dei cereali. Con il suo solido know-how applicativo e un servizio di assistenza tecnica internazionale, NORD offre sistemi di azionamento completi da un unico fornitore.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/41574.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/41574.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/41574.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/41574.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/41574.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/41574.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/41574.jpg 2420w)
Trasportatori a catena
I trasportatori a catena possono essere utilizzati per dosare o trasportare materiale sfuso da un processo all’altro. La flessibilità di progettazione permette di adeguarne le caratteristiche a pressoché ogni tipo di impianto. Sono ideali per movimentare materiali secchi scorrevoli all’interno di una struttura chiusa, in condizioni di sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Tra i vantaggi del trasportatore a catena figurano l’abrasione minima del prodotto durante il trasporto e la necessità di una potenza inferiore per unità di volume rispetto ad altri tipi di convogliatori. Il design compatto e versatile di NORD DRIVESYSTEMS si integra nel layout di quasi tutti gli impianti.
- Montaggio con piedi, pendolare o con flangia
- Carcassa monoblocco UNICASE® in ghisa
- Sistema AUTOVENTTM per prevenire danni a cuscinetti e ingranaggi
- 90.1 Motoriduttori a ingranaggi cilindri e a coppia conica per una lunghissima durata utile ed elevati carichi radiali
- Motoriduttori ad assi paralleli come alternativa per spazi limitati
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/39559.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/39559.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/39559.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/39559.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/39559.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/39559.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/39559.jpg 2420w)
Trasportatori a nastro
I trasportatori a nastro sono utilizzati per realizzare portate più elevate, coprire lunghe distanze ed eseguire singole operazioni di scarico. Necessitano di minore potenza motrice e sono adatti per il trasporto orizzontale e/o inclinato del materiale, che deve restare fermo sul nastro in movimento. NORD DRIVESYSTEMS offre un’ampia gamma di motoriduttori ad assi ortogonali a 2 stadi per realizzare alte velocità di scorrimento del nastro.
- Giunti idraulici o inverter per avviamento progressivo
- Dispositivo antiretro opzionale per impedire il riflusso del materiale
- Tenute speciali
- Anello calettatore per facilitare il fissaggio
- Mensola e bracci di reazione
![](../../../../media/images/img-content/feeders_slide_gates_slider770x462.png)
Valvole rotative / alimentatori / valvole a cassetto
Il materiale sfuso può essere regolato, misurato e dosato con l’ausilio di una valvola rotativa, un alimentatore o una valvola a cassetto, per garantire il giusto flusso di materiale nel processo. La precisione di posizionamento e una velocità costante ma flessibile sono fattori importanti, che possono essere regolati con i motoriduttori NORD DRIVESYSTEMS.
- Versioni resistenti alla corrosione, disponibili per molte applicazioni
- Funzionamento reversibile opzionale per rimuovere un eventuale bloccaggio del materiale (es. pietre)
- Montaggio con piedi, pendolare o con flangia
- Design salvaspazio
- Tenute speciali
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43078.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43078.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43078.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43078.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43078.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43078.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43078.jpg 2420w)
Estrattori a coclea di svuotamento silos
Per l’estrazione dei residui di materiale dal silo si utilizzano estrattori a coclea. Le intelligenti soluzioni integrate di monitoraggio della coppia e le modalità di funzionamento reversibile proteggono l’applicazione dai sovraccarichi che eventuali materiali di maggiori dimensioni e durezza potrebbero provocare. NORD DRIVESYSTEMS offre allo scopo inverter precisi e flessibili.
- Carcassa monoblocco UNICASE® in ghisa
- Montaggio con piedi, pendolare o con flangia
- Cuscinetti in esecuzione rinforzata per elevati carichi assiali e radiali
- Elettronica di azionamento intelligente e controllo di coppia
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/97286.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/97286.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/97286.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/97286.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/97286.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/97286.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/97286.jpg 2420w)
Trasportatori a coclea
I trasportatori a coclea sono costituiti da una coclea supportata su entrambi i lati, che ruota all’interno di una carcassa e trasferisce in questo modo il materiale. Il materiale sfuso viene trasportato in orizzontale, con una determinata inclinazione o in verticale per una certa distanza nella quantità accuratamente dosata lungo la struttura chiusa. NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento affidabili e ad alta efficienza energetica, che si distinguono per la facilità di installazione.
- Carcasse monoblocco UNICASE®
- Tenute speciali per ogni ambiente
- Facilità di montaggio e smontaggio
- Montaggio diretto senza cinghie e pulegge
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43086.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43086.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43086.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43086.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43086.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43086.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43086.jpg 2420w)
Elevatori a tazze
Gli elevatori a tazze sono utilizzati per il trasporto in verticale di materiale sfuso. NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni flessibili anche per le applicazioni che necessitano di coppie elevate.
- Dispositivo antiretro per impedire il riflusso del materiale
- Motore ausiliario con giunto a ruota libera ed encoder per la modalità manutenzione
- Tenute speciali
- Giunti idraulici o inverter per avviamento progressivo
- Basamento per montaggio pendolare
- Motori a montaggio diretto o con attacco IEC
Elevatori a tazze
Gli elevatori a tazze sono utilizzati per il trasporto in verticale di materiale sfuso. NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni flessibili anche per le applicazioni che necessitano di coppie elevate.
- Dispositivo antiretro per impedire il riflusso del materiale
- Motore ausiliario con giunto a ruota libera ed encoder per la modalità manutenzione
- Tenute speciali
- Giunti idraulici o inverter per avviamento progressivo
- Basamento per montaggio pendolare
- Motori a montaggio diretto o con attacco IEC
Elevatori a tazze
Gli elevatori a tazze sono utilizzati per il trasporto in verticale di materiale sfuso. NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni flessibili anche per le applicazioni che necessitano di coppie elevate.
- Dispositivo antiretro per impedire il riflusso del materiale
- Motore ausiliario con giunto a ruota libera ed encoder per la modalità manutenzione
- Tenute speciali
- Giunti idraulici o inverter per avviamento progressivo
- Basamento per montaggio pendolare
- Motori a montaggio diretto o con attacco IEC
Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE
Compatto e potente
Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE
Potenti e di comprovata qualità
Riduttori paralleli MAXXDRIVE®
Riduttori industriali
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XT
Riduttori industriali
- Potenza: 30 - 2,825 HP
- Momento: 132,800 - 663,800 lbf-in
- 2 stadi
- Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
- Geometria della carcassa e convogliamento dell’aria ottimizzati per ottenere la massima potenza termica, con ventola assiale
- Bassa rumorosità di funzionamento
Riduttori Industriali Paralleli MAXXDRIVE® XD
Riduttori industriali
Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®
Performance e design
Riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SI
Modulari e flessibili
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità, meno costi
Inverter - NORDAC PRO - SK 500E
Elevata funzionalità, massime prestazioni
Protezione contro l'esplosione di polvere
Motori antideflagranti
Protezione contro l'esplosione di gas
Motori antideflagranti
Arnreiter
Azionamenti ad elevata potenza per la macinazione dei cereali
Gli azionamenti ATEX NORD supportano il processo di lavorazione dei cereali e delle sementi nei mulini prodotti dalla Arnreiter Mühle GmbH. Azionano sistemi di trasporto e distribuzione in modo continuo e affidabile.
Qui trovi maggiori informazioni:
Fiere internazionali per l’industria dei cereali:
Paese | Fiera | Città | Data | Hall/Booth | |
---|---|---|---|---|---|
MX | FIGAP | Guadalajara | 2024-10-16 - 2024-10-18 | 515 |