Movimentazione di materiale sfuso
Tecnologia di azionamento per la movimentazione di materiale sfuso
Nell’industria dei materiali sfusi vigono in genere in condizioni ambientali gravose. Tra queste figurano forti variazioni di temperatura, agenti abrasivi e severe condizioni di esercizio. L'affidabilità e la redditività delle soluzioni di azionamento NORD progettate per questo tipo di sfida hanno dato ottima prova di sé in tutto il mondo nell’industria dei materiali sfusi. La base di partenza è costituita dai sistemi di azionamento NORD completi a struttura modulare, composti da inverter, motore, riduttore, giunti e freni. Questi vengono poi combinati con soluzioni progettate e costruite singolarmente secondo le esigenze del cliente.
Carico e scarico
Trasporto
Pesatura e dosaggio
Fiere internazionali per la movimentazione di materiale sfuso:
Paese | Fiera | Città | Data | Hall/Booth | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |