Sistemi di stoccaggio
Azionamenti per lo stoccaggio di materiale sfuso
Ogni materiale sfuso ha le sue specifiche esigenze di stoccaggio e movimentazione. Che si tratti di letti di miscelazione, silos o bunker, le nostre soluzioni di azionamento sono personalizzate per garantire un'omogeneizzazione ottimale e un trasferimento efficiente del materiale alla fase successiva del processo produttivo.
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE®
Riduttori industriali
- Potenza:
2.0 - 2,850 HP
- Momento:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3 e 4 stadi
- Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
- Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
- Bassa rumorosità di funzionamento
Riduttori Industriali paralleli MAXXDRIVE®
Riduttori industriali
- Potenza:
2.0 - 8,075 HP
- Momento:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2 e 3 stadi
- Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
- Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
- Bassa rumorosità di funzionamento
Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE
Potenti e di comprovata qualità
- Potenza:
0.16 HP - 268 HP
- Momento:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE
Compatto e potente
- Potenza:
0.16 HP - 268 HP
- Momento:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Motori standard
Motori asincroni
- Potenza:
0.16 HP - 75 HP
- Approvazioni valide a livello globale
- Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4
Inverter - NORDAC PRO - SK 500E
Elevata funzionalità, massime prestazioni
- Intervallo di potenza: 0,25 - 160 kW
- Classe di protezione: IP20
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità, meno costi
- Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Montaggio a parete o su motore
- Massima flessibilità grazie alla struttura modulare