Sistemi di pesatura e dosaggio
Azionamenti per la pesatura e il dosaggio di materiale sfuso
Il dosaggio accurato del materiale sfuso è fondamentale per ottimizzare i processi produttivi. Gli azionamenti NORD offrono una flessibilità unica, consentendo di regolare la portata in modo dinamico e di adattarsi a qualsiasi variazione delle condizioni di processo.
Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE
Potenti e di comprovata qualità
- Potenza:
0.16 HP - 268 HP
- Momento:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE
Compatto e potente
- Potenza:
0.16 HP - 268 HP
- Momento:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Motoriduttore ad ingranaggi cilindrici UNICASE
Il robusto allrounder
- Potenza:
0.16 HP - 215 HP
- Momento:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®
L’innovativo performer
- Potenza:
0.16 HP - 50 HP
- Momento:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Motori standard
Motori asincroni
- Potenza:
0.16 HP - 75 HP
- Approvazioni valide a livello globale
- Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità, meno costi
- Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Montaggio a parete o su motore
- Massima flessibilità grazie alla struttura modulare
Inverter - NORDAC PRO - SK 500E
Elevata funzionalità, massime prestazioni
- Intervallo di potenza: 0,25 - 160 kW
- Classe di protezione: IP20