Nyheter –
Modulær, intelligent og kommunikativ:
Den nye NORDAC PRO SK500P
De nye NORDAC PRO SK 500P frekvensomformerne gir konsentrert funksjonalitet på svært liten plass. Med et effektområde fra 0,25 til 22 kW og fem størrelser er omformerfamilien egnet til et bredt spekter med bruksområder.
Bargetheide, 2022-09-20
Med sin integrerte PLS passer NORDAC PRO SK 500P frekvensomformeren optimalt inn i modulære systemdesign. Omformeren garanterer ikke bare jevn og intelligent kommunikasjon med alle systemkomponenter. Den har også et multiprotokoll Ethernet-grensesnitt og et USB-grensesnitt og er derfor perfekt til bruksområder med tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. NORDAC PRO SK 500P kan når som helst utvides og dermed enkelt tilpasses endrede prosessforhold. Omformerne betjenes enkelt via en mobil enhet kombinert med NORDAC ACCESS BT Bluetooth-pinne og NORDCON APPEN.
Besøk vår målside og se videoen grunnen til at en kjent matvareprodusent stoler på våre NORDAC PRO frekvensomformere!