Inteligentna elektronika napędowa firmy NORD DRIVESYSTEMS

  • Inteligencja
  • Elastyczność
  • Niezawodność

Skontaktuj się z nami już teraz

Inteligentne napędy - opracowane z myślą o przyszłości

Elektroniczna technika napędowa od prawie 40 lat jest obok motoreduktorów częścią naszego modułowego systemu produktów. Sami opracowujemy i produkujemy naszą przyszłościową elektronikę napędową.

Integracja sterownika PLC w przetwornicy częstotliwości pozwala na efektywne programowanie specyficznych dla aplikacji funkcji związanych z napędem. Efektywność energetyczna i redukcja całkowitego kosztu utrzymania to ważne tematy, które chętnie rozważamy wspólnie z klientami podczas planowania systemów.

Ukształtuj swoją przyszłość dzięki rozwiązaniom napędowym firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Inteligencja

Nasza inteligentna elektronika napędowa przekształca reduktor i silnik w niezawodną i energooszczędną jednostkę.

Zintegrowany sterownik PLC może przetwarzać dane z podłączonych czujników, inicjować sterowanie procesami i komunikować się z innymi komponentami systemu.

Elastyczność

Służymy naszym klientom na całym świecie fachową wiedzą z różnych dziedzin w zakresie wszystkich wymagań dotyczących techniki napędowej.

System modułowy NORD oferuje elastyczne rozwiązania dla aplikacji użytkowników. Nasza elektronika napędowa jest kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami magistralowymi i sterownikami.

Niezawodność

Jesteśmy niezawodnym partnerem dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie elektronicznej techniki napędowej.

Nasze globalne zakłady produkcyjne, zakłady montażowe oraz punkty sprzedaży i punkty serwisowe zapewniają stabilność naszych łańcuchów dostaw, kompetentne doradztwo i niezawodny serwis na miejscu.

Indywidualne rozwiązanie z przetwornicą częstotliwości lub starterem silnikowym

Zdecentralizowana technika napędowa

Modułowy system napędowy firmy NORD DRIVESYSTEMS oferuje elektroniczną technikę napędową z elastycznymi urządzeniami o szerokim zakresie funkcji. Zdecentralizowana technika napędowa staje się coraz bardziej popularna nie tylko w technice transportu i intralogistyce. Również w innych branżach z rozbudowanymi systemami i licznymi silnikami napędowymi coraz częściej są stosowane zdecentralizowane przetwornice częstotliwości, które umożliwiają indywidualne sterowanie zespołami napędowymi poza szafą sterowniczą.

Przetwornica częstotliwości dla szafy sterowniczej

Pomimo tendencji do decentralizacji wydajne przetwornice do szaf sterowniczych nadal stanowią ważny element techniki napędowej. Wraz z rodziną produktów NORDAC PRO SK 500P firma NORD DRIVESYSTEMS wprowadziła na rynek nową generację urządzeń obok wszechstronnych i sprawdzonych przetwornic częstotliwości NORDAC PRO SK 500E. Scentralizowane rozwiązania napędowe firmy NORD wyróżniają się wysokim stopniem funkcjonalności, łączności i modułowości.

Napędzane przez NORD – znajdziemy najlepsze rozwiązanie napędowe

Odkryj NORD DRIVESYSTEMS jako kompetentnego partnera w zakresie inteligentnych rozwiązań napędowych składających się z reduktora, silnika i elektroniki. Wspólnie znajdziemy odpowiednie zespoły napędowe dla aplikacji użytkowników, zajmiemy się takimi problemami jak monitorowanie stanu i efektywność energetyczna oraz zapewnimy kompetentny długoterminowy serwis na całym świecie.

Skontaktuj się z nami już teraz

Odkryj naszą różnorodną elektronikę napędową

NORDAC PRO

Jeden produkt, wszystkie zalety
NORDAC PRO to przetwornica częstotliwości do każdego zadania napędowego. Już w podstawowym wariancie SK 500P NORDAC PRO zapewnia dużą wszechstronność.

NORDAC ON i ON+

Precyzyjne ukierunkowanie, optymalne działanie
Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości spełnia specjalne wymagania transportu poziomego.

NORDAC LINK

Szybka instalacja, łatwa konserwacja
Przetwornica częstotliwości NORDAC LINK to wygodne rozwiązanie napędowe NORD do elastycznej zdecentralizowanej instalacji.

NORDAC FLEX

Większa elastyczność, mniejsze koszty
NORDAC FLEX to najbardziej elastyczna przetwornica częstotliwości firmy NORD, którą można dostosować do dowolnej aplikacji klienta dzięki skalowalnej funkcjonalności i modułowej budowie.

NORDAC BASE

Wytrzymała powierzchnia, maksymalna trwałość
NORDAC BASE to ekonomiczne rozwiązanie napędowe firmy NORD w zakresie zdecentralizowanej techniki napędowej.

Usługi cyfrowe

NORDCON APP

Mobilne rozwiązanie w zakresie uruchamiania i serwisu dla wszystkich napędów NORD
Dzięki aplikacji NORDCON APP i modułowi Bluetooth NORDAC ACCESS BT firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje praktyczną opcję mobilnej, bezprzewodowej konserwacji i uruchamiania przetwornic częstotliwości NORD. Stale rozwijamy naszą aplikację NORDCON APP.

Monitorowanie stanu

Monitorowanie stanu na potrzeby konserwacji predykcyjnej
Podczas monitorowania stanu stale lub okresowo są rejestrowane parametry napędu i parametry stanu. Celem jest aktywna konserwacja maszyn i urządzeń z uwagi na bezpieczeństwo pracy i efektywność, redukcja czasu przestojów i zwiększenie ogólnej efektywności urządzeń.

Sklep internetowy NORD

Chcesz kupić przetwornicę częstotliwości i akcesoria?
Sklep internetowy NORD zapewnia jeszcze większą elastyczność podczas zakupu przetwornic częstotliwości, akcesoriów, silników elektrycznych i części zamiennych. W sklepie internetowym można szybko i łatwo znaleźć odpowiednie komponenty do napędu NORD.

Fachowa wiedza z różnych dziedzin

BCS Group - Sortownia

Najszybsza sortownia paczek w Australii
Grupa BCS wybrała nową serię motoreduktorów walcowo-stożkowych firmy NORD ze zdecentralizowanymi przetwornicami do najszybszej w Australii sortowni przesyłek.

Treif - Maszyny do cięcia

Przetwornica częstotliwości z funkcją PLC do inteligentnego cięcia
Dzięki wydajnemu mikroprocesorowi i zintegrowanym funkcjom pozycjonowania falownik SK 540E umożliwia szybkie i precyzyjne porcjowanie żywności – bez dodatkowego sterowania zewnętrznego.

dhp technology - Składany dach solarny

Rozwiązania napędowe dla innowacyjnej techniki solarnej
W sierpniu 2018 roku w oczyszczalni ścieków ARA Chur został uruchomiony pierwszy na świecie składany dach solarny firmy dhp technology. Dzięki zastosowaniu niezawodnej technologii elastyczne dachy składane można wsunąć do bezpiecznej pozycji, gdzie są chronione przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy NORD

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Newsletter NORD - Zapisz się i korzystaj

Już teraz zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco. Dowiedz się, co dzieje się w branży, korzystaj z naszej praktycznej wiedzy i zajrzyj za kulisy firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Zapisz się do newslettera