Przetwornice częstotliwości do szaf sterowniczych

Idealne do każdej aplikacji

Przetwornice częstotliwości NORD do szaf sterowniczych mają moc do 160 kW, a dzięki szerokiemu zakresowi możliwości mogą być doskonale dostosowane do wszystkich zastosowań klienta.

Przemienniki częstotliwości NORD spełniają wymagania klasyfikacji energetycznej IE2 nowej dyrektywy w sprawie ekoprojektu (UE) 2019/1781 (obowiązuje od 1 lipca 2021 r.).

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Przetwornice NORD to rozwiązanie przeznaczone do napędów w różnych zastosowaniach na całym świecie. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi PLC, nasza technologia redukuje obciążenie układu sterowania wyższego poziomu.

Producenci lub użytkownicy maszyn: nasze falowniki są niezawodnie używane na całym świecie. Nie ma znaczenia, czy są to zastosowania w zakresie intralogistyki, ogólnej technologii przenośników, transportu bagaży czy towarów luzem. Ogólna inżynieria, przemysł procesu i opakowaniowy również wybierają rozwiązania dostarczane przez NORD. Wszystko to dzięki korzyściom oferowanym przez NORD DRIVESYSTEMS.

Nasze przetwornice częstotliwości zapewniają wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa. Nasze oddziały i dystrybutorzy na wszystkich kontynentach zapewniają, że przez cały czas jesteśmy blisko klientów, stale zapewniając wysoką jakość. Nieważne, gdzie na świecie nasze napędy są używane - zawsze zapewniamy wsparcie bez zbędnych czasów oczekiwania.

  • alt
  • Wyjątkowe cechy rozwiązań NORD: systemy magistrali dla wszystkich zastosowań

    Więcej
  • Przetwornica częstotliwości w technologii scenicznej

    Więcej
  • Twój dostawca rozwiązań systemów napędowych

    Więcej

Przetwornice częstotliwości do montażu w szafie sterowniczej

Serię przetwornic częstotliwości NORDAC PRO opracowaliśmy specjalnie do montażu w szafach sterowniczych. Przetwornice takie współpracują zarówno z silnikami synchronicznymi, jak i asynchronicznymi, spełniając również wszystkie możliwe wymagania klientów dzięki szerokiemu zakresowi opcji.

Nasze przemienniki częstotliwości do zabudowy w szafach oferują moc od 0,25 do 160 kW i możliwość rozbudowy o opcjonalne moduły wtykowe. Koncepcja zmiennego chłodzenia zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła.

Dlaczego wybrać przetwornice częstotliwości do zabudowy od NORD?

  • Wysoka wydajność
    Przetwornice częstotliwości do zabudowy w szafach oferują wysoki moment obrotowy i precyzyjną regulację momentu i prędkości.
  • Modułowa budowa
    Zakres funkcji można rozbudować dzięki stosowaniu opcjonalnym modułów.
  • Bezpieczeństwo NORDAC PRO
    Przetwornice częstotliwości wyposażono w kompleksowy zestaw zabezpieczeń obejmujących wszystkie elementy napędu.
  • Funkcjonalność sytemu Posicon
    Kontrola pozycjonowania zapewnia nie tylko precyzyjne ustawianie napędu pomiędzy punktami niezależnie od jednostki sterującej, lecz również możliwość pozycjonowania względnego osi pętli nieskończonych.

Wysoka wydajność i bezpieczeństwo: Przetwornice NORD z zabezpieczeniami STO i SS1

Przetwornice NORDAC PRO do zabudowy w szafach wyposażono w rozbudowane funkcje zabezpieczające. Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu STO (Safe Torque Off) odcina przekazywanie momentu silnika, aby wyeliminować ryzyko przypadkowego uruchomienia lub rozpocząć procedurę zatrzymania awaryjnego. Natomiast funkcja bezpiecznego zatrzymania SS1 (Safe Stop) wyłącza silnik z zachowaniem bezpiecznej rampy, a następnie aktywuje funkcję STO.

Tutaj możesz pobrać aktualną broszurę przetwornic NORDAC PRO.
Pobieranie

Co to jest przetwornica częstotliwości?

Przetwornica to urządzenie elektryczne służą do zmiany częstotliwości napięcia zasilania - zamienia prąd stały na prąd przemienny. Jest umieszczona między siecią zasilającą a silnikiem. Prostownik po stronie wejściowej przetwornicy dokonuje zmiany napięcia AC sieci na napięcie DC.

Z napięcia stałego można następnie wygenerować dowolne napięcie wyjściowe przemienne za pomocą tzw. falownika, który dokonuje transformacji wyprostowanego napięcia DC na napięcie zmienne AC o pożądanej amplitudzie i częstotliwości.

W przemyśle przetwornica najczęściej pozwala na sterowanie prędkością obrotową silnika. Umożliwia sterowanie pracą urządzeń takich jak przenośniki, mieszalniki, pompy czy wentylatory.

Przetwornica częstotliwości o sterowaniu wektorowym (rzadziej skalarnym) to układ sterowania, dzięki któremu można regulować takie parametry jak np. prędkość silnika. Dostępne w naszej ofercie przetwornice ze zintegrowanym PLC są zaprojektowane tak, aby zredukować obciążenie układu sterowania wysokiego poziomu.

Przetwornica, falownik czy przemienniki - jak należy mówić?

Często można spotkać się z określeniami takimi jak falownik, przetwornica częstotliwości i przemiennik częstotliwości.

Synonimem przetwornicy częstotliwości jest przemiennik częstotliwości. Falownik to najważniejszy element przetwornicy częstotliwości. Obecnie nazwy te używane są jako określenia zamienne. Słowo falownik jako krótsze i prostsze w użyciu jest coraz częściej używane w mowie potocznej wśród inżynierów i konstruktorów, a nawet na stronach wielu producentów.

Jak działa przemiennik częstotliwości?

Zasada działania przetwornic częstotliwości jest bardzo prosta. Na wejściu przemiennik częstotliwości jest zasilany napięciem zmiennym. Wewnątrz urządzenia znajduje się prostownik (wraz z systemem filtrów), którego zadaniem jest konwersja napięcia zmiennego do stałego.

Następnie prąd o stałej charakterystyce przepływa do falownika, w którym dochodzi do jego konwersji na napięcie zmienne o regulowanej częstotliwości. Dzięki temu można m.in. zmieniać prędkość obrotową silnika zgodnie z własnymi preferencjami.

Systemy sterowania

Oferujemy szeroki zakres przetwornic częstotliwości, w których wykorzystuje się głównie technologię sterowania wektorowego. Dzięki temu można łatwiej ustabilizować prędkość obrotową silnika na określonym poziomie i to bez ryzyka przeciążenia układu. Sterowanie skalarne to rozwiązanie, które jest stosowane w poprzednich generacjach sterowników. Niestety, nie gwarantuje ono precyzyjnego ustabilizowania prędkości obrotowej silników na określonym poziomie, co często prowadzi do wystąpienia błędów.

Dlaczego warto wybrać nasze przetworniki częstotliwości?

Przetwornice dostępne w naszej ofercie to zaawansowane urządzenia elektroniczne, które:

  • Algorytm sterowania umożliwia jest dokładną regulację prędkości obrotowej.
  • Są dostępne w szerokim zakresie mocy znamionowych, począwszy od zaledwie 0,25 kW, do nawet 160 kW.
  • Posiadają interfejs Ethernet, za pomocą którego można integrować przemiennik z siecią przemysłową.
  • Wyposażone są w złącze USB, dzięki któremu programowanie może odbywać się metodą beznapięciową, to jest bez podłączenia do zasilającego napięcia zmiennego.
  • Charakteryzują się poziomem ochrony IP20, który jest wystarczający w przypadku szaf sterowniczych.
  • Mają konstrukcję modułową, dzięki której ich możliwości można dowolnie rozszerzać za pomocą kompatybilnych modułów.
  • Działają w sposób niezawodny i to niezależnie od parametrów pracy. Nasze przetwornice działają również przy niskich częstotliwościach wyjściowych.

Reasumując, naszym Klientom dostarczamy wyłącznie sprawdzone i niezawodne rozwiązania, dzięki którym sterowanie zaawansowanymi obwodami wykonawczymi będzie jeszcze prostsze.