Monitorowanie warunków

dla konserwacji predykcyjnej

W przypadku MONITOROWANIA WARUNKÓW dane dotyczące napędu i stanu są zapisywane okresowo lub w sposób ciągły w celu optymalizacji bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności maszyn i urządzeń. MONITOROWANIE WARUNKÓW może dostarczyć istotnych informacji dla KONSERWACJI PREDYKCYJNEJ. Celem jest proaktywna konserwacja maszyn i urządzeń, skrócenie przestojów i zwiększenie wydajności całego zakładu.

Zalety dla Klienta:

  • Wykrywanie i unikanie niedopuszczalnych stanów pracy na wczesnym etapie
  • Konserwacja zorientowana na status zastępuje konserwację opartą na czasie
  • Planowalne przestoje maszyn i instalacji w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące napędu i procesu
  • Redukcja kosztów serwisu i materiałów
  • Dłuższa żywotność komponentów i maszyny
  • Zwiększona dostępność systemu
  • Unikanie nieplanowanych przestojów
  • Planowalna i zoptymalizowana pod względem kosztów naprawa

Inteligentny napęd z monitorowaniem stanu do konserwacji zapobiegawczej

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) koncentruje się na wykorzystaniu Internetu w procesach i procedurach przemysłowych. IIoT ma na celu zwiększenie wydajności operacyjnej, zmniejszenie kosztów i przyspieszenie procesów. Czujniki i dane z czujników odgrywają kluczową rolę jako podstawa MONITOROWANIA WARUNKÓW i KONSERWACJI OCZEKUJĄCEJ.

  • Rozwiązania do monitorowania stanu systemów konserwacji predykcyjnej zintegrowanych z przetwornicą częstotliwości
  • System ma status IIoT/Przemysł 4.0 READY!
  • Dostępne dla rozwiązań zdecentralizowanych i szaf sterowniczych

Czujniki

  • Wirtualne czujniki - PLC może obliczyć takie informacje, jak optymalny czas wymiany oleju
  • Interfejs dla czujników cyfrowych / analogowych

Interfejsy komunikacyjne

Wartości progowe lub ogólne informacje o statusie mogą być przekazywane zewnętrznie (za pośrednictwem normalnych dialektów Ethernet przemysłowy)

Zintegrowany PLC

  • Lokalne wstępne przetwarzanie danych za pomocą zintegrowanego sterownika PLC
  • Wstępne przetwarzanie wartości progowych

Informacje z monitorowania stanu można przenieść do konserwacji zapobiegawczej.

Podejście oparte na napędzie

  • Bezczujnikowe określenie optymalnego czasu wymiany oleju na podstawie wirtualnej temperatury oleju
  • Wstępne przetwarzanie danych napędu w zintegrowanym sterowniku PLC
  • Oferowanie danych klientowi za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów

  • Parametry przekładni i określone parametry operacyjne umożliwiają dokładne obliczenie czasu wymiany oleju.
  • Rozwiązanie NORD opiera się na fakcie, że temperatura oleju jest kluczowym czynnikiem starzenia się oleju w przekładniach.
  • Sprzętowy czujnik temperatury nie jest potrzebny, ponieważ czujniki wirtualne obliczają w sposób ciągły bieżącą temperaturę oleju na podstawie parametrów specyficznych dla napędu.
  • Istniejący falownik firmy NORD służy jako jednostka oceniająca: algorytm działa w wewnętrznym sterowniku PLC.

  • Zintegrowany sterownik PLC dostępny dla wszystkich przetwornic częstotliwości i rozruszników silnika NORD
  • Uruchamia funkcje związane z napędem
  • Integruje siłowniki i czujniki związane z napędem
  • Dostęp do parametrów
  • Dostęp do danych Ethernetu Przemysłowego lub magistrali polowej
  • Implementacja funkcji specyficznych dla aplikacji

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

NORDAC PRO

Przetwornice do szaf sterowniczych
Następna generacja falowników do szaf sterowniczych. Kompaktowy rozmiar, innowacyjna i niezwykle elastyczna koncepcja komunikacji i interfejsu, funkcjonalna rozbudowa o opcjonalne moduły.
- Zakres mocy do 160kW
- Instalacja w szafie sterowniczej
- IP20

NORDAC LINK

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości
Dystrybutor polowy do elastycznej, zdecentralizowanej instalacji. Elastyczna konfiguracja, funkcje i zastosowanie. Szybkie uruchamianie dzięki wysokiemu poziomowi możliwości podłączania, serwisowanie systemu poprzez zintegrowany przełącznik serwisowy i lokalne sterowanie ręczne.
- Zakres mocy do 7.5kW
- Istalacja w terenie
- IP55/IP66

NORDAC FLEX

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwosći
Zdecentralizowana jednostka napędowa z wszechstronnymi opcjami instalacji. Proste uruchomienie i konserwacja dzięki rozbudowanym możliwościom podłączania i prostemu przesyłaniu parametrów przez EEPROM.
- Zakres mocy do 22kW
- Instalacja na ścianie lub na silniku
- IP55/IP66

NORDAC BASE

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości
Ekonomiczna wersja zdecentralizowana do prostych aplikacji napędowych. Niskie koszty instalacji, a także solidna konstrukcja dla łatwej instalacji poza szafą sterowniczą.
- Zakres mocy do 2.2kW
- Instalacja na ścianie lub na silniku
- IP55/IP66 /IP69K

NORDCON APP

Wizualizacja oparta na pulpicie do monitorowania napędu i diagnozowania błędów, Parametryzacja z funkcją pomocy i szybki dostęp do parametrów, funkcja oscyloskopu

więcej informacji

OPROGRAMOWANIE NORDCON

Przyjazna dla użytkownika parametryzacja i programowanie kilku napędów, Edytor PLC zgodnie z IEC 61131-3, obsługujący tekst strukturalny (ST), Lista instrukcji (IL) i biblioteka PLCopen Motion Control

Pobierz NORDCON