Rozwiązania napędowe chronione przed wybuchem firmy NORD
Systemy napędowe do obszarów zagrożonych wybuchem
stref 1, 2, 21 lub 22
Od wielu dziesięcioleci NORD DRIVESYSTEMS dostarcza jednostki napędowe do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. Od 2003 roku asortyment ten obejmuje również specjalnie zaprojektowane przekładnie, które są zgodne z dyrektywami UE Ex (ATEX).
Wysoka elastyczność
- Silniki opcjonalnie zaprojektowane do pracy z falownikiem
- W wielu przypadkach możliwy jest bezpośredni montaż silnika do przekładni
- W zależności od strefy opcjonalnie wentylator zewnętrzny, sprzęgło jednokierunkowe, hamulec
- W razie potrzeby dostępna jest kombinowana ochrona przeciwwybuchowa pyłu / gazu (nie nadaje się, jeśli jednocześnie występują wybuchowe gazy i cząsteczki)
- Systemy do podwyższonych temperatur otoczenia
- Wysyłka na cały świat z dokumentacją w ponad 25 językach
![](../../media/images/img-content/products/atex_europa_new_slider770x462.jpg)
Unia Europejska „ATEX”
UE od wielu dziesięcioleci stosuje standardy techniczne ATEX, aby zapewnić bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń.
Dzięki specyfikacjom Ex dla urządzeń mechanicznych, zgodnie z poprzednią dyrektywą 94/9 / WE, UE działała w tym czasie jako pionier.
Zakres stosowania
Państwa członkowskie UE + inne, takie jak Norwegia i Szwajcaria
Podstawa
Normy techniczne oparte na normach IEC (IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)
Na podstawie...
Dyrektywa 2014/34 / UE dotyczy urządzeń mechanicznych i elektrycznych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. (Oprócz tej dyrektywy, która bezpośrednio dotyczy ochrony przeciwwybuchowej, należy również przestrzegać dyrektyw dotyczących ekoprojektu, EMC i RoHS). Dyrektywa 2014/34 / UE dotyczy urządzeń mechanicznych i elektrycznych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. (Oprócz tej dyrektywy, która bezpośrednio dotyczy ochrony przeciwwybuchowej, należy również przestrzegać dyrektyw dotyczących ekoprojektu, EMC i RoHS).
Normy Ex
- dla silników: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
- dla falowników irozruszników: DIN EN 60079-0: 2012, DIN EN 60079-31: 2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
- dla przekładni: DIN EN ISO 80079-36: 2016, DIN EN ISO 80079-37: 2016
Dokumenty
Przydatność urządzenia do ochrony przeciwwybuchowej udokumentowana jest:
- Świadectwo badania typu i deklaracja zgodności dla silników kategorii 2
- Deklaracja zgodności dla silników kategorii 3
- Deklaracja zgodności dla przekładni
- Zaangażowane oficjalne organy:
- Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB
- DEKRA EXAM
Audyty: Produkcja i kontrola jakości NORD DRIVESYSTEMS jest regularnie audytowana przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z przepisami UE 2014/34.
Silniki energooszczędne
Wymogi dotyczące efektywności energetycznej silników:
Zgodnie z rozporządzeniem 640/2009 silniki do ochrony przeciwwybuchowej (gaz i pył) stanowią wyjątek i dlatego nie podlegają w tym zakresie wymaganiom. Jednak klienci coraz częściej wymagają stosowania silników IE2 i IE3.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/101055.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/101055.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/101055.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/101055.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/101055.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/101055.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/101055.jpg 2420w)
Australia i Nowa Zelandia IECEx
Atest IECEx może być pomocny przy zatwierdzaniu urządzeń elektrycznych chronionych przed wybuchem zgodnie z normami krajowymi.
Obszar zastosowań
Australia i Nowa Zelandia
Podstawa
Normy techniczne oparte na normach IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)
Oparte na ...
- IECEx 01 IEC Scheme Certification to Standard for Electrical Equipment for "Explosive Atmosfres (IECEx Scheme) - Basic Rules" oraz
- IECEx 02 IEC Schemat certyfikacji zgodności z normami dotyczącymi wyposażenia elektrycznego w „atmosferach wybuchowych (schemat IECEx) - zasady postępowania”
Normy Ex
- dla silników
- IEC 60079-0 Atmosfery wybuchowe - Część 0: Wyposażenie - Wymagania ogólne
- IEC 60079-31 Atmosfery wybuchowe - Część 31: Ochrona sprzętu przed zapłonem pyłu przez obudowę „t”
- dla przekładni
- ISO 80079-36 Urządzenia nieelektryczne do zastosowań wybuchowych - Część 36: atmosfery - Podstawowa metoda i wymagania
- ISO 80079-37 Urządzenia nieelektryczne do materiałów wybuchowych - Część 37: Atmosfery - Nieelektryczny typ ochrony bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, kontrola źródła zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”
Dokumenty
- Zaangażowane oficjalne organy: DEKRA EXAM i PTB
Audyty: Audyty IECEx przeprowadzane przez laboratoria badawcze Ex i (jednostki certyfikujące Ex) są obowiązkowe i przeprowadzane przez PTB jako jednostkę notyfikowaną.
Energooszczędne silniki
Wymogi dotyczące efektywności energetycznej silników:
Z punktu widzenia IECEx nie ma wymagań ani ograniczeń co do klas efektywności energetycznej. NORD dostarcza silniki o klasach sprawności IE1 i IE2 z aprobatą IECx.
Obecnie Getriebebau NORD nie oferuje przekładni EX zgodnych z IECEx. Możliwe jest połączenie silnika IECEx i przekładni zgodnie z normą UE.
![](../../media/images/img-content/products/ex_eac_logo_slider770x462.png)
EurAsian EAC EX
EAC (skrót od EurAsian Conformity) to etykieta, która stwierdza, że produkt jest zgodny ze specyfikacjami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zakresie specyfikacji technicznej, oznakowania i dokumentacji.
EAC Ex wskazał na zgodność z normą TR CU 012/2011 1) „O bezpieczeństwie sprzętu przeznaczonego do użytku w atmosferach wybuchowych”. Zawiera ona specyfikacje techniczne, które w dużej mierze opierają się na normach IEC Ex oraz normach stosowanych w UE.
Certyfikowane produkty NORD
Certyfikacja zgodności jest zakończona w formie deklaracji i certyfikacji. Produkty NORD, ich produkcja i zarządzanie jakością zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez jednostkę certyfikującą NANIO CCVE. Odpowiednie certyfikaty można znaleźć pod adresem www.nord.com Documentation / Certififcates
Obszar stosowania
Rosja, Białoruś, Armenia, Kazachstan i Kirgistan
Podstawa
TR CU 012/2011 „O bezpieczeństwie sprzętu przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”. Normy techniczne oparte na normach IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej). W szczególności IEC 60079 i IEC 80079.
Produkty firmy NORD DRIVESYSTEMS zgodne z EAC Ex są testowane i produkowane w podobny sposób jak produkty zgodnie z dyrektywą 2014/34 / UE ATEX.
Dane techniczne silników odpowiadają danym silników ATEX używanych w Europie - patrz strona C1-2 i C5 oraz E1-2.
Normy dla silników NORD EX
Zastosowane normy dla silników NORD EX
- ГОСТ Standard
- ГОСТ 31610.0-2014
- ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
- ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
- ГОСТ 31610.15-2014
- Norma IEC
- IEC 60079-0: 2011
- IEC 60079-31: 2013
- IEC 60079-7: 2006
- IEC 60079-15: 2010
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/69897.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/69897.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/69897.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/69897.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/69897.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/69897.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/69897.jpg 2420w)
Kanada CEC
Wraz z wersją Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego (CEC) 2015 przyjęto koncepcję IEC opartą na strefach:
- Naprawy i rozbudowy istniejących instalacji mogą być kontynuowane zgodnie z wymaganiami systemu podziału.
- Art. 18-000, (patrz także NEC 500)
CEC - Canadian Electrical Code
CEC w Kanadzie - wraz z CEC 2015 kilka artykułów zostało całkowicie zmienionych lub całkowicie usuniętych!
Artykuł:
- 18-000: Opis zakresu stosowania
- 18-002: Definicja obszarów zagrożonych
- 18-004: Klasyfikacja gazów i pyłów
- 18-006: Klasyfikacja gazów - strefa 0, 1 i 2
- 18-008: Klasyfikacja pyłów - strefa 20, 21 i 22
- 18 -Załącznik J: Klasyfikacja zgodnie z systemem podziału dla istniejących instalacji
System strefowy zgodny z ochroną IEC Ex jest obowiązkowy dla wszystkich nowych instalacji od 2015 roku!
![](../../media/images/img-content/products/atex_usa_new_slider770x462.jpg)
Hazloc - Ochrona przeciwwybuchowa w Ameryce Północnej
W przeciwieństwie do wielu innych części świata, ochrona przeciwwybuchowa w USA nie jest oparta na specyfikacjach IEC.
Przy podobnie wysokim poziomie bezpieczeństwa skutkuje to specyficznymi rozwiązaniami technicznymi, a także odrębną kategoryzacją urządzeń technicznych ze względu na odpowiednie środowisko wybuchowe i mieszaninę wybuchową.
Norma bezpieczeństwa NEC
Specyfikacje sprzętu elektrycznego pochodzą z NEC National Electrical Code (NEC) to standard bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. To formułuje specyfikacje dotyczące projektowania instalacji elektrycznych.
HazLoc
W przeciwieństwie np. w Europie urządzenia nie są podzielone na kategorie według ich zastosowania, ale raczej na „Klasy” i „Podziały”. W USA termin „Hazloc” jest używany w podobny sposób jak „ATEX” w Europie.
Obszar stosowania
USA (i Kanada w przypadku istniejących zakładów)
Podstawa
USA: Krajowe przepisy elektryczne NEC (Kanada: kanadyjskie przepisy elektryczne CEC)
W 1996 r. Wprowadzono również system klasyfikacji IEC (kategoryzacja według stref) dla klasy I. Zmianę tę wprowadził art. 505 NEC, który daje użytkownikowi możliwość wyboru systemu optymalnego technicznie i ekonomicznie do swoich celów. . W 2005 r. Wprowadzono strefy 20, 21 i 22 dla obszarów z pyłem łatwopalnym (art. 506).
NEC - National Electrical Code
Artykuł
- 500: Wymagania ogólne dla podklasy I, II i III
- 501: Wymagania dla podklasy klasy I.
- 502: Wymagania dla podklasy klasy II
- 503: Wymagania dla podklasy klasy III
- 504: Wymagania dla podklasy klasy I, II i III w odniesieniu do iskrobezpieczeństwa (IS)
- 505: Ogólne i szczegółowe wymagania dla Strefy 0, 1 i 2
- 506: Ogólne i szczegółowe wymagania dla Strefy 20, 21 i 22
Katalog / plakat / formularz
Reduktory
Instrukcje
Certyfikaty
Certyfikaty
Silniki
Instrukcje
Certyfikaty
Certyfikaty
Elektroniczna technika napędowa
Instrukcje
Certyfikaty
Certyfikaty