Większa efektywność logistyki paczek!

Dzięki naszym efektywnym, niezawodnym i inteligentnym rozwiązaniom napędowym jesteśmy idealnym partnerem, który zapewnia ciągłość pracy centrów logistycznych. Nasza innowacyjna paleta produktów – od wysokowydajnych motoreduktorów klasy IE5+ po zdecentralizowane przetwornice częstotliwości – gwarantuje sprawne funkcjonowanie. Zawsze wdrażamy nasze rozwiązania wspólnie z klientami, idealnie dopasowując je do dynamiki.

Rozwiązania napędowe dla centrów logistycznych

Centra logistyczne do sortowania paczek (zwane również centrami dystrybucji paczek) sortują ogromne ilości przesyłek w rekordowym czasie i przygotowują je w pełni automatycznie do przekazania do regionalnych punktów doręczeń. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na technikę napędową. Zapewnia ona nie tylko płynną pracę, ale także oferuje ogromny potencjał w zakresie efektywności energetycznej, zwiększenia efektywności i redukcji kosztów.

Szybkie, niezawodne i ekonomiczne sortowanie paczek

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu TCO , wysokiemu poziomowi wiedzy specjalistycznej w zakresie zastosowań i rozwoju, naszemu wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej ofercie modułowych produktów realizujemy optymalne rozwiązania dla każdego przypadku zastosowania – od sortowników poprzecznotaśmowych poprzez sortowniki pionowe i ślizgowe po przenośniki taśmowe.

Nasze rozwiązania napędowe do sortowania paczek zapewniają dużą niezawodność eksploatacji przy minimalnych przestojach, niski całkowity koszt posiadania (TCO), a także mniejsze zapotrzebowanie na serwis i mniejsze nakłady na konserwację, gwarantując w ten sposób szybki, niezawodny i ekonomiczny transport paczek w centrach logistycznych. W zakresie częściowego obciążenia i częściowych prędkości obrotowych oferujemy energooszczędne rozwiązania o wysokim poziomie sprawności na bazie technologii silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) . Jako dostawca systemów dostarczamy oczywiście kompletne zespoły napędowe wraz z wtyczkami i przewodami. Montaż i demontaż odbywa się w mgnieniu oka.

Technika napędowa dla sektora paczek:

  • Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
  • Urządzenia zoptymalizowane pod kątem TCO ze zdecentralizowaną techniką napędową
  • Optymalna równowaga między efektywnością energetyczną i redukcją liczby wariantów
  • Duża niezawodność eksploatacji przy minimalnych przestojach
  • Kompaktowa konstrukcja o niewielkich gabarytach
  • Wysokowydajne silniki synchroniczne IE4 i IE5+
  • Inteligentne przetwornice częstotliwości z wbudowanym sterownikiem PLC
  • Przyjazne dla serwisu i użytkownika rozwiązania Plug and Play

Technika sortowania

Sortowniki (systemy sortowania, np. sortowniki poprzecznotaśmowe, pionowe, ślizgowe) i podajniki (systemy doprowadzające dla sortowników) dbają o to, aby paczki, pakiety i przesyłki przemieszczały się we właściwy sposób w centrach logistycznych.

Podczas gdy sortowniki muszą pracować w sposób ciągły i bardzo efektywny, to w przypadku podajników chodzi o przede wszystkim o dokładność i dynamikę. Nasza technologia silników synchronicznych IE5+ zapewnia maksymalną efektywność i niezawodność eksploatacji oraz znacząco przyczynia się do redukcji całkowitego kosztu posiadania. Kolejna zaleta: Dzięki niskiemu masowemu momentowi bezwładności silnik charakteryzuje się wysoką dynamiką rozruchu i przyspieszania. Opcjonalnie dostępny jest również zintegrowany enkoder.

Systemy napędowe dla sortowników i podajników:

  • Wysokowydajne, kompaktowe napędy IE5+
  • Duża dynamika dzięki technologii silników synchronicznych
  • Różne typy enkoderów do pracy w pętli zamkniętej

Niezawodność na pierwszym miejscu

Transport w centrach logistycznych w sektorze paczek odbywa się głównie za pomocą przenośników taśmowych. Przenośniki taśmowe umożliwiają ekonomiczny transport dużych mas na duże odległości do kilku kilometrów. Obracające się bez końca taśmy przenośnikowe pełnią równocześnie rolę elementu nośnego i cięgnowego. Taśmy mogą być ułożone poziomo, wznosząco lub opadająco.

W oparciu o nasz modułowy system produktów tworzymy rozwiązania napędowe zoptymalizowane pod kątem TCO, które spełniają najważniejsze wymagania, tzn. charakteryzują się wysoką niezawodnością eksploatacji, niskimi kosztami konserwacji i małym zużyciem energii, a także znacząco obniżają koszty eksploatacji.

Zredukuj koszty przenośników taśmowych:

  • Duża przepustowość dzięki wysokim prędkościom taśmy
  • Niezawodne, wymagające niewielkiej konserwacji koncepcje napędów
  • Silniki synchroniczne bez enkodera

Systemy napędowe LogiDrive®: Usługi pocztowo-paczkowe

Rozwiązania systemowe dla centrów logistycznych, urządzeń do dystrybucji paczek, sortowni paczek

Użytkownicy końcowi w branży stawiają na „zieloną i efektywną technikę napędową” z długofalowym celem, jakim jest neutralność klimatyczna i neutralność pod względem emisji CO<sub>2</sub>. Rozwiązaniem jest koncepcja NORD LogiDrive. Redukcja liczby wariantów, wysokowydajne motoreduktory i przyjazne dla serwisu przetwornice pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów z punktu widzenia TCO we wszystkich punktach pracy. Powstała w ten sposób wartość dodana stanowi korzyść w zakresie zużycia energii, tworzenia zapasu części zamiennych i interwencji serwisu.

Więcej informacji o LogiDrive®

Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

  • Moce: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment obrotowy: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Moce: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
  • Kompaktowa konstrukcja zmywalna
  • Minimalizacja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe zapewniające łatwe uruchamianie i Plug and Play

Silnik NORD UNIVERSAL

  • Moce: 0,12 kW - 45 kW
  • Klasa ochrony: IP66
  • Klasa sprawności IE3
  • Globalne certyfikaty

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)

  • Moce: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Kolejny poziom efektywności energetycznej: IE5+
  • Aprobaty i zatwierdzenia akceptowane na całym świecie
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż na ścianie
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

alt

Intralogistyka z ograniczoną emisją

DHL (Niemcy)

Do 2050 roku firma DHL zamierza zredukować do zera emisje związane z logistyką. Aby osiągnąć ten cel, międzynarodowy dostawca usług transportowych stawia na najnowocześniejsze technologie i zrównoważone rozwiązania firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Zobacz referencje

Dokumenty

A6050 - Rozwiązania napędowe dla intralogistyki i magazynów


A6050 - Rozwiązania napędowe dla intralogistyki i magazynów
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0302 - Rozwiązania napędowe do taśm przenośnikowych


AS0302 - Rozwiązania napędowe do taśm przenośnikowych
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9090 - Szybki start NORDAC ACCESS BT i NORDCON APP


S9090 - Szybki start NORDAC ACCESS BT i NORDCON APP
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9091 - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej


S9091 - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej
  • Pobierz Polski
Szczegóły dokumentacji

F3025 - Dystrybutory polowe do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC LINK


F3025 - Dystrybutory polowe do zdecentralizowanych zastosowań
NORDAC LINK
  • Pobierz Polski
Szczegóły dokumentacji

F3020 - Przetwornice częstotliwości do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC FLEX, SK 200E


F3020 - Przetwornice częstotliwości do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC FLEX, SK 200E
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI60-0004 - Wydajne silniki klasy Super Premium


TI60-0004 - Wydajne silniki klasy Super Premium
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0004 - Referencje Chronopost


CS0004 - Referencje Chronopost
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0021 - Referencje BCS Group


CS0021 - Referencje BCS Group
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Wykorzystaj potencjał w zakresie wzrostu efektywności i oszczędności kosztów

Technika napędowa jest kluczem do większej wydajności, efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju. Oferujemy odpowiednie rozwiązania i usługi dla centrów logistycznych. Nasze systemy napędowe są zoptymalizowane pod kątem oszczędnego wykorzystania zasobów i pomagają zredukować całkowity koszt posiadania (TCO). Nasza usługa NORD ECO zapewnia szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w instalacji i przez poszczególne napędy. Pomiary i analizy można wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnych oszczędności, a tym samym do znalezienia najbardziej efektywnego rozwiązania napędowego do aplikacji klienta w obszarze usług pocztowo-paczkowych.

Dowiedz się już teraz

Ukierunkowanie na wymagania klientów

NORD DRIVESYSTEMS posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze paczek. Znamy wymagania klientów i chętnie udzielamy indywidualnej porady. Projektowanie napędów, zwiększanie efektywności energetycznej, redukcja liczby wariantów, automatyzacja i cyfryzacja – w każdym z tych tematów jesteśmy do dyspozycji naszych klientów.

Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie w oparciu o rozbudowany modułowy system napędowy NORD. Jesteśmy obecni w ponad 80 krajach. Dzięki temu możemy zapewnić doradztwo projektowe, wysoką dostępność wymaganej techniki napędowej, krótkie terminy dostaw i szybki serwis dla centrów logistycznych.

Skontaktuj się z nami już teraz

Targi i imprezy

Odwiedź nas na targach i osobiście zapoznaj się z kompletnymi rozwiązaniami napędowymi z modułowego systemu produktów firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Kraj   Targi Miasto Data Stoisko
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31