Конвеєри та конвеєрне обладнання

Привідні технології для конвеєрної подачі безтарних вантажів

Конвеєри розрізняються за напрямом подачі (вертикальні, горизонтальні, похилі з рухом вгору або вниз), пропускною здатністю, довжиною і конструкцією і використовуються для переміщення безтарних матеріалів між технологічними етапами. Надійні та стійкі до навантажень приводи NORD DRIVESYSTEMS забезпечують безперебійне переміщення матеріалів.

Компанія NORD DRIVESYSTEMS — це єдиний комплексний постачальник приводних технологій

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE® XC

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 і 4 ступ.
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму

Стандартні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Потужність: -
  • Міжнародні сертифікати та ухвали
  • Клас ефективності: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

H+E Logistics

Привідні системи для приводів конвеєрів, що проходять під землею у Лондоні

Система London Crossrail розширює мережу лондонського громадського транспорту новим з'єднанням на лінії «схід-захід». У будівництві бере участь не тільки H+E Logistik GmbH, а й NORD. Щоб вивезти важку лондонську глину з шахт, що утворилися, компанія використовує для своїх конвеєрних систем привідну техніку NORD.

SMIL

Мотор-редуктори NORD для кар'єру Durance Granulats

SMIL використовує привідні системи NORD для своєї нової конвеєрної системи у кар'єрі Durance Granulats. Компанія NORD надала комплексне, індивідуально адаптоване рішення для вимог конвеєрних стрічок.

NorStone

NORD знижує витрати за допомогою мотор-редукторів

У гравійному кар'єрі NorStone використовуються приводи NORD, тому що вони стійко витримують суворі погодні умови завдяки особливій обробці поверхні, а також легко переміщують важкі вантажі при безперервній експлуатації.

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

AS0010 - Bucket elevator applications


AS0010 - Bucket elevator applications
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація тут: