Dopravníky

Řešení pohonů pro dopravu sypkých hmot

K přepravě sypkého zboží jsou zapotřebí dopravníky, které se liší podle směru dopravy (horizontální, vertikální, sklon, klesání), hmotnostního toku, délky dopravníku a konstrukce. Spolehlivé a robustní pohony od NORD DRIVESYSTEMS zajišťují nepřerušovaný tok materiálu.

NORD DRIVESYSTEMS nabízí kompletní řešení pohonů z jedné ruky

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 2,850 HP
  • Moment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Standardní motory

Asynchronní motory

  • Výkon: -
  • Globální schválení a akceptace
  • Třída účinnosti: IE1,IE2,IE3,IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

Štěrkovna NorStone

NORD snižuje náklady s převodovými motory

Štěrkovna NorStone využívá pohony NORD, protože díky své speciální povrchové úpravě snadno odolávají nepříznivým povětrnostním podmínkám a v nepřetržitém provozu odolávají vysokému zatížení.

AS0304 - Pohony pro pásové dopravníky pro přepravu sypkých materiálů


AS0304 - Pohony pro pásové dopravníky pro přepravu sypkých materiálů
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0010 - Pohony pro elevátory


AS0010 - Pohony pro elevátory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0012 - Pohony pro redlerové dopravníky


AS0012 - Pohony pro redlerové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0011 - Pohony pro šnekové dopravníky


AS0011 - Pohony pro šnekové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S2000 - Těsnící systémy pohonů NORD


S2000 - Těsnící systémy pohonů NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Zde najdete další informace: