LEWA
Přesné dávkování - a úspora energie
Společnost LEWA, výrobce dávkovacích čerpadel a systémů, spoléhá u vysoce přesných aplikací na motory IE5+ od společnosti NORD DRIVESYSTEMS. Ty kombinují široký rozsah regulace s vynikající energetickou účinností.

Se zaměřením na zákazníka
Společnost LEWA z Leonbergu v Bádensku-Württembersku se již 70 let specializuje na čerpadla a systémy pro dávkování kapalin. Pro své zákazníky plánuje a vyrábí tento přední světový výrobce dávkovacích a procesních membránových čerpadel individuální a efektivní systémová řešení. Oblastmi použití jsou dávkovací aplikace, doprava, míchání a odorizace - tj. přimíchávání pachově intenzivních látek, zejména plynů - ve velmi různých průmyslových odvětvích: od chemického až po těžební průmysl.
Membránová dávkovací čerpadla řady ecodos od společnosti LEWA se používají v náročných oblastech, jako je potravinářství nebo výroba léčiv, například pro příměsi aditiv ve farmaceutické výrobě nebo pro dávkování aroma v potravinách. Jednou z konkrétních aplikací je přidávání oleje omega-3 do dětské výživy. Řada ecodos pracuje v tzv. nízkotlakém rozsahu, tj. při maximálním dopravním tlaku 20 bar a průtoku 16 až 1 460 l/hod. To vyžaduje čerpadla, která nejenže umožňují přesnou kontrolu množství a doby dávkování, ale také dodávají složky obzvláště šetrně.
Pohony pro široké použití
„Pro tuto aplikaci nabízíme nyní naše čerpadla ecodos také s motory IE5+ pro široký rozsah regulace od společnosti NORD", vysvětluje Maurice Wirkner, manažer aplikací společnosti LEWA. Synchronní motory s permanentními magnety jsou přitom provozovány buď v samostatném provozu - tj. s přírubou na motoru - nebo s decentralizovaným měničem frekvence.
Společnost NORD DRIVESYSTEMS nabízí motory IE5+ s výkony od 0,35 do 3,7 kW. Díky konstrukci bez ventilátoru jsou ideální pro aplikace citlivé na hygienu a snadno se čistí. Takto zušlechtěné komponenty jsou chráněny proti korozi a odolné vůči kyselinám a louhům.

Konec s předimenzováním
Až dosud provozovala společnost LEWA svá membránová dávkovací čerpadla s klasickými asynchronními motory nebo se servopohony včetně příslušných servoměničů, často v kombinaci s nastavením zdvihu. V průběhu doby rozšířila tato společnost, specializovaná na výrobu čerpadel, svůj sortiment o motorovou techniku NORD. Z dobrého důvodu: Synchronní motory s permanentními magnety jsou výrazně levnější než servopohony a potřeba servoměničů a nastavování zdvihu u nich odpadá. Klasické asynchronní motory jsou na druhou stranu mimo rozsah jmenovitých otáček relativně neefektivní, a proto musely být často používány v předimenzovaném provedení. Také zde jsou motory NORD výrazně účinnější alternativou.
„Systém pohonu s motorem IE5+ se mnohem lépe ovládá a umožňuje velmi přesné dávkování v širokém rozsahu nastavení," zdůrazňuje Wirkner. NORD IE5+ má konstantní točivý moment, který lze vyvolat od otáček motoru 0 ot./min. (klidový stav) až po jmenovité otáčky motoru. To zajišťuje obzvláště šetrné spuštění systému, které je šetrné k citlivým produktům, s nimiž pracují zákazníci společnosti LEWA v potravinářském a farmaceutickém odvětví.
Účinnost 95 procent
Díky extrémnímu rozsahu regulace a krátkodobé vysoké přetížitelnosti motorů IE5+ od společnosti NORD není pro zákazníky společnosti LEWA často nutné používat několik čerpadel pro různé průtoky, což vede ke snížení počtu variant pohonů v celém systému. Tím se minimalizují administrativní náklady a zefektivňují výrobní, logistické, skladovací a servisní procesy. K tomu se přidává vynikající energetická účinnost motorů IE5+ s účinností 95 %.
„Díky své vysoké energetické účinnosti nabízí tento pohonný systém mnoho výhod pro naše zákazníky, a tím i pro nás jako dodavatele perspektivních čerpadel a systémů," vysvětluje Maurice Wirkner.
Doprovodný vývoj jako partner projektu
Společnost LEWA se podílela na vývoji vysoce účinného motoru IE5+ jako partner projektu. „Motor jsme již mohli testovat společně s našimi čerpadly jako systém ve stavu prototypu a získat tak první zkušenosti," říká vedoucí aplikace Wirkner. Pracovníci technického oddělení prodeje, produktový management a servis NORD poskytovali velmi dobrou a kompetentní podporu. „Se spoluprací se společností NORD jsme velmi spokojeni i v rámci zakázek, které jsme dosud obdrželi, zejména s flexibilitou.
Spolupráce mezi společnostmi LEWA a NORD bude v každém případě pokračovat. Další projekt je již připraven: Partneři vyvíjejí veletržní demonstrátor farmaceutického dávkovacího čerpadla s motorem IE5+ a decentralizovaným frekvenčním měničem NORDAC ON+ od společnosti NORD, který demonstruje výhody širokého rozsahu regulace při dávkování s membránovým dávkovacím čerpadlem LEWA ecodos.