Torresol Energy
Nepřetržité sledování slunce
V solární tepelné elektrárně Gemasolar v jižním Španělsku zajišťuje 5 300 nezničitelných pohonných jednotek od společnosti NORD, aby obrovský les zrcadel vždy vrhal co nejvíce slunečního světla na věž ve svém středu.

Torresol Energy

Zaměřeno na zákazníka
Společnost Torresol Energy Investments, S.A., byla založena v roce 2008 jako společný podnik mezi velkým španělským výrobcem rostlin SENER a státní energetickou společností Masdar z Abú Dhabí. Společnost se zaměřuje výhradně na konstrukci, provoz a údržbu systémů CSP („Concentrated Solar Power“) a další vývoj této solární tepelné technologie. Společnost Torresol Energy působí ve Středomoří, na Středním východě a v USA.
Stručný přehled o projektu
Solární věž, elektrárna Gemasolar, s nominálním výkonem 19 MW je navržena tak, aby produkovala 110 GWh elektřiny ročně. Vystačí pro zásobování 30 000 domácností a snižuje emise CO2 přibližně o 40 000 tun ročně. NORD DRIVESYSTEMS vybavil každý z heliostatů v systému dvěma robustními motory s převodovkou. Ty spolu s řídící technologií garantují, že zrcadla zůstanou optimálně nastavena ke slunci. Obrovské pole čítá celkem 2650 zrcadel a tedy 5300 motorů s převodovkou NORDBLOC.1 od společnosti NORD.

Požadavky na projekt
Elektrárna Gemasolar v jižním Španělsku je jednou z prvních svého druhu. Systém obsahuje les těchto zrcadlových prvků rozmístěných kolem věže na ploše 185 hektarů, které odrážejí sluneční paprsky na absorbér instalovaný v horní části věž. Obrovské teplo - „koncentrovaná solární energie“ (CSP) – se předává kapalině cirkulující věží. Ohřívané médium zabezpečuje prostřednictvím výměníku tepla výrobu elektřiny pomocí připojené turbíny. Systém umožňuje část energie v kapalině uschovat a po západu slunce pak pokračovat ve výrobě elektrické energie.
Budiž světlo
Rovinná zrcadla jsou namontována otočně a sklopně tak, aby dokázala zachytit co největší množství slunečního světla a odklonit ho na cílovou oblast na věži, pokud je slunce v jejich zorném poli. Aby se optimalizoval solární zisk, musí být každý heliostat v nepřetržitém pohybu a v průběhu dne vždy optimálně umístěn podle dopadu světla.
Obří zrcadla
S ohledem na velikost, značnou hmotnost a neskladnou konstrukci zrcadlových jednotek jsou pro sledování slunce vyžadována výkonná, velmi stabilní a odolná pohonná řešení. Při této aplikaci se přirozeně vyskytují extrémně vysoké teploty okolí. Výsledkem je, že použitá technologie musí být vybavena tak, aby tyto podmínky vydržela. Každý heliostat má plochu povrchu kolem 120 m², což představuje velkou výzvu pro silné větry a bouře, s kterými je v těchto oblastech nutno počítat.

Aplikované řešení
Společnost NORD DRIVESYSTEMS dodala pro heliostaty systému Gemasolar vysoce výkonné převodové motory NORDBLOC.1 velikosti 5. Každý zrcadlový prvek je vybaven dvěma z těchto jednotek, které přebírají přesné sledování slunce ve dvou osách. Převodovky NORDBLOC.1 se svojí konstrukcí pro danou aplikaci ideálně hodí, obzvláště pak pro svoje velká a předimenzovaná ložiska, velké radiální a axiální únosnosti hřídele a jejího uložení a pro vysokou životnost ozubení a ložisek převodovky.
- obzvláště velké rozměry ložiska
- konstrukce s přesazaným ložiskem
- vyšší tolerance pro příčné síly
- vyšší tolerance pro axiální síly
- velmi dlouhá životnost ložisek.
Odolné, lehké
Moderní hliníková konstrukce skříně převodovky optimalizované dle FEM je odolná povětrnostním vlivům, lehká a flexibilní. Hliníkové skříně pohonů nepotřebují žádný nátěr, protože poskytují robustní a přirozenou ochranu proti korozi. Na základě návrhů optimalizovaných metodou FEM jsou tyto modely podstatně lehčí než převody dřívější generace, ale zároveň také robustnější. Ukázalo se, že spolehlivě fungují za nepříznivých podmínek, jako jsou vysoké teploty prostředí. V případě ještě náročnějších požadavků, např. pro provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu lze na vyžádání dodat také verze ATEX všech typů.
Standardní motory
Asynchronní motory
Další informace najdete zde: