• Silní v míchadlech

    Řešení pohonů od společnosti NORD

  • Přesnost řezacích strojů

    Řešení pohonů od společnosti NORD

  • Efektivita logistiky zásilek

    Řešení pohonů od společnosti NORD

  • Dynamika v dopravníkové technice

    Řešení pohonů od společnosti NORD

  • Ovládání kravských kartáčů

    Řešení pohonů od společnosti NORD

  • Spolehlivost divadelní techniky

    Řešení pohonů od společnosti NORD

A čeho s námi chcete dosáhnout?

Krájecí stroje pro bezpečné a efektivní krájení potravin, pásové dopravníky pro přepravu zásilek, dávkovací čerpadla pro čerstvě stáčené ovocné šťávy. Kde je třeba inteligentně řídit pohyb, jsou silné stránky společnosti NORD Vaší výhodou.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS vyvíjí systémová řešení pro každou variantu pohonu. Díky vysokým odborným znalostem v oboru přesně sladíme komponenty z našeho komplexního modulárního systému výrobků. Naše optimálně přizpůsobitelná elektronika pohonu zajišťuje, že naše převodovky a motory dělají přesně to, co potřebujete!

Zjistěte, jak může společnost NORD efektivně a spolehlivě vyřešit vaše varianty pohonu.

<h3>Dobré ráno!</h3>
Co je potřeba k tomu, aby zubní pasta účinně čistila?

<h3>Snídaně je připravena!</h3>
Co je třeba udělat, aby se na stůl dostal vždy stejně silný krajíc chleba?

<h3>Pošta je tu!</h3>
Co je třeba udělat, aby váš dárek dorazil včas na narozeniny?

<h3>Pravé osvěžení!</h3>
Co je potřeba k tomu, abyste stáčeli šťávy trvale vysoké kvality?

<h3>Přípravek na povzbuzení mezi jídly!</h3>
Co je potřeba k tomu, aby šťastné krávy produkovaly nejlepší mléko?

<h3>Do divadla!</h3>
Co je potřeba, aby Romeo stál před správnou kulisou?

Kontinuální míchání vysoce viskózních produktů

Hygienické a pečující výrobky | Míchadla

S řešeními pohonů NORD můžete dosáhnout trvale vysoké kvality výrobků i při použití nejrůznějších receptur. Měniče frekvence NORDAC <i>PRO</i> ve výkonovém rozsahu až 160 kW řídí průmyslové převodové motory. Spolehlivé průběhy procesů jsou zajištěny díky vysoké kvalitě řízení a velkému rozsahu přetížení.

Výkon potřebný k dosažení potřebné homogenity i u vysoce viskózních produktů, jako je zubní pasta, zajišťuje naše průmyslová převodovka MAXXDRIVE® XC. S krouticími momenty 242 000 Nm a více zajišťují rychlost a plynulost - a díky pouzdru BLOCK odolnému proti zkroucení dlouhodobě odolávají obrovským příčným a axiálním silám působícím na hřídel míchadla.

Výhody

  • Individuální řízení pohonu pro několik míchadel
  • Automatické přizpůsobení profilů pohonu v závislosti na množství a receptuře
  • Vysoký točivý moment pro vysoce viskózní produkty
  • Odolná, spolehlivá konstrukce

Vyžádat si více informací

Programovatelný PLC pro přesné krájení chleba

Potraviny | Kráječe

U krájecích strojů na potraviny náš rozvaděčový měnič NORDAC <i>PRO</i> zajišťuje přesnou regulaci přítlaku například chleba, masa nebo sýra ve stroji. To je možné díky integrovanému PLC. Lze jej použít k volnému programování řídicích funkcí souvisejících s pohonem.

V kombinaci se šnekovým motorem UNIVERSAL dosahuje toto řešení vysoké přetížitelnosti. Funkční bezpečnost je zaručena pomocí funkce Safe Torque Off: Pokud je kapota stroje otevřená, motor se zastaví a s ním i řezací nůž.

Výhody

  • Optimální přizpůsobivost
  • Jednoduché a intuitivní ovládání pro hladký průběh výroby
  • Konzistentní výsledky řezání

Vyžádat si více informací

Efektivní logistika zásilek s minimálními nároky na údržbu

Post & Parcel| Logistika zásilek

Naše decentralizované měniče frekvence NORDAC <i>LINK</i> a náš IE5+ kuželočelní převodový motor dokáží společně hospodárně a udržitelně provozovat kilometrové dopravníky v logistice zásilek. Energeticky úsporné motory mají vysokou účinnost v širokém rozsahu otáček a točivého momentu. Nabízejí také optimální spotřebu energie při částečném zatížení a částečném rozsahu otáček. To umožňuje výrazně snížit počet variant.

Řešení zaujme také vysokou mírou snadnosti údržby. Decentralizované měniče frekvence jsou namontovány v blízkosti motoru. Připojení lze provést pomocí jednoduchých, přizpůsobitelných zástrčkových spojů.

Výhody

  • vysoká účinnost až 95 % díky použití vysoce účinných motorů třídy energetické účinnosti (IE5)
  • snadný servis díky integrovaným alarmům údržby a možnosti místního ovládání pro servisní provoz
  • rychlá instalace a nenáročná údržba

Vyžádat si více informací

Dynamické řízení pásu pro rychlé plnění

Potraviny | Dopravníkové technologie

Vysoké požadavky na přesnou regulaci otáček ideálně splňují měniče frekvence NORD. Tím je zajištěn optimálně vyvážený výrobní proces.

NORDAC <i>PRO</i> lze integrovat prostřednictvím sítě Ethernet. To umožňuje vzdálenou údržbu systému. Pomocí online nástrojů lze kontrolovat závady komponent a analyzovat zaznamenaná data z měniče frekvence. Tímto způsobem společnost NORD zajišťuje vysoký stupeň spolehlivosti systému.

Výhody

  • přesné řízení pohonu pro všechny dopravní úlohy
  • vysoká spolehlivost díky vzdálené údržbě přes Ethernet - kompaktní měniče frekvence šetří místo a tím i náklady na konstrukci rozvaděče

Vyžádat si více informací

Automatická péče o srst při kontaktu

Zemědělství | Kartáče na krávy

Kartáč, který může „ovládat“ kráva, vyžaduje inteligentně řízený pohon. To se provádí pomocí , jehož integrovaný PLC lze použít k programování funkcí specifických pro danou aplikaci. Pokud se kráva dotkne kartáče, automaticky se spustí jeho rotace. Pokud je odpor příliš velký, například při uvíznutí ocasu, kartáč se zastaví a otáčí se opačným směrem. Směr otáčení se mění také při každém spuštění a každých pět minut. Tím je zajištěno rovnoměrné opotřebení kartáčových prvků.

Minimálně hlučný motor s čelně-šnekovou převodovkou NORDBLOC.1 je namontován na kartáč spolu s decentralizovaným měničem NORDAC BASE tak, že se neotáčí spolu s kartáčem. Přerušení kabelu je proto vyloučeno.

Výhody

  • Programovatelný, integrovaný PLC
  • Funkce úspory energie pro rozsah částečného zatížení
  • Nízká hlučnost provozu

Vyžádat si více informací

Přesně umístěné kulisy pro slavnostní nástup

Scénická technologie | Řízení scény

Díky vysoce výkonným funkcím z hlediska polohování a bezpečnosti zaručují řešení pohonu od společnosti NORD bezproblémový divadelní výkon. Náš modul POSICON, zde v ozvaděčovém měniči NORDAC <i>PRO</i> zajišťuje přesné ovládání polohy pro pohyb přepážek kulis. Měniče frekvence NORD se standardně integrovaným rozhraním CANopen, integrovaným řízením brzd, síťovým filtrem a rozsáhlými rozhraními I/O nabízejí optimální vybavení pro vysoké požadavky na pohon divadelních pohonů.

Měnič frekvence podporuje funkci „Bezpečné zastavení“. Systém splňuje bezpečnostní požadavky podle SIL 3.

Výhody

  • Řízení pomocí integrovaného polohovacího modulu
  • Bezsenzorové vektorové řízení proudu
  • Široká nabídka rozhraní a funkcí

Vyžádat si více informací

Our Solution. Your Success.

To je příslib značky NORD pro Vás. Znamená to, co vám spolehlivě pomáhá při úspěšném návrhu Vašich aplikací:

  • Vysoká úroveň odborných znalostí v oboru - díky našim odborníkům v oboru a know-how v oblasti návrhu, výpočtu a výběru pohonů
  • Individuální projektové poradenství - od počáteční koncepce, přes fázi návrhu až po uvedení do provozu
  • Komplexní modulární systém výrobků - z něhož lze přizpůsobit systémy pohonů tak, aby splňovaly širokou škálu požadavků
  • Celosvětový servis - díky naší celosvětové síti ve více než 80 zemích.

Kontaktujte naše technické odborníky

Kontaktujte naše technické odborníky!