Rozvaděčové měniče frekvence

Perfektní pro každou úlohu

Měniče do rozvaděče od NORDu nabízejí výkon až 160 kW a díky své široké nabídce funkcí mohou být dokonale přizpůsobeny všem zařízením našich zákazníků.

Frekvenční měniče NORD již splňují požadavky pro klasifikaci energetické účinnosti IE2 nové směrnice o ekodesignu (EU) 2019/1781 (platné od 1. července 2021).

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Měniče NORD jsou řešením pro množství pohonářských úloh instalovaných po celém světě. Díky integrovanému PLC odlehčuje naše technologie nadřazený řídicí systém

Jedno zda jste strojní konstruktér nebo uživatel: naše měniče frekvence jsou při použití spolehlivé kdekoli na světě. Jedno zda při použití v intralogistice nebo ve všeobecné transportní technice, jedno zda při dopravě kufrů nebo sypaných materiálů. I ve všeobecném strojírenství, procesním nebo obalovém průmyslu se lze spolehnout na řešení NORD. Důvodem jsou výhody, které produkty společnosti NORD DRIVESYSTEMS nabízejí. Naše měniče frekvence zaručují vysoký výkon a maximální bezpečnost. Díky pobočkám na všech kontinentech jsme zákazníkům nablízku a poskytujeme trvale neměnnou kvalitu. V kterémkoliv koutě světa jsou naše pohony Vaším řešením – poskytujeme servis bez dlouhých čekacích dob.

  • alt
  • Unikátně u NORDu: Sběrnicové systémy pro všechny aplikace

  • Měniče v jevištní technice

    Více
  • Váš dodavatel pohonů

    Více

Rozvaděčové měniče frekvence

Vyvinuli jsme rodinu frekvenčních měničů NORDAC PRO pro instalaci do rozvaděčů. Tyto měniče jsou vhodné pro provoz synchronních i asynchronních motorů a splňují všechny možné požadavky zákazníků díky širokému rozsahu funkcí i doplňkových modulů.

Naše měniče do rozvaděče mají rozsah výkonu od 0,25 do 160 kW a lze je rozšířit o volitelné moduly. Koncepce chlazení zajišťuje optimální odvod tepla.

Proč měniče do rozvaděče od NORDu?

  • Vysoká výkonost
    Měniče do rozvaděče od NORDu poskytují vysoký a přesný točivý moment a regulaci otáček.
  • Modulární
    Rozsah funkcí lze rozšířit o širokou škálu volitelných modulů podle potřeby
  • Bezpečné
    Frekvenční měniče mají komplexní bezpečnostní koncept pro všechny součásti pohonu.
  • Přesné polohování
    Polohovací řízení umožňuje velmi přesné polohování nezávislé na řídícím systému a to jak absolutní tak i relativní.

Výkonnost spolu s bezpečností: NORD měniče s bezpečnostními funkcemi STO a SS1
Vybavili jsme naše rozvaděčové měniče NORDAC PRO bezpečnostními funkcemi. Funkce STO (Safe Torque Off)vypíná moment motoru , popřípadě zamezuje nechtěnému startu pohonu. . Další bezpečnostní funkce SS1 (Safe Stop 1) zajišťuje v případě nouzového vypnutí nejprve řízený doběh po rampě a následné odepnutí momentu (STO).

Stáhněte si katalog měničů NORDAC PRO zde.
Download