IE5+ Synchronní motory (TENV)

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Třída účinnosti: IE5+
  • Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienické provedení
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Novou generaci synchronních motorů NORD IE5+ vyrábíme ve vlastní produkci pro použití v intralogistice, jakož i v oblasti nápojového a potravinářského průmyslu. Naše motory se vyznačují svým kompaktním, hygienickým designem s malým zástavbovým prostorem a zaručují tak vysokou korozní odolnost a snadné čištění. Synchronní motor s permanentními magnety (PMSM) je volitelně k dispozici v krytí IP69K. Snímač integrovaný v motoru je standardem, integrovaná mechanická brzda je volitelná. Použitím motoru lze redukovat varianty a snížit provozní náklady. Motor je přitom kompatibilní se všemi převodovkami a frekvenčními měniči z modulárního systému NORD

  • Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
  • Celosvětové certifikace a akceptace
  • Flexibilní montáž motoru: Přímá montáž, NEMA, IEC
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+


S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B5000 - Synchronní motory (PMSM) - Instalační manuál


B5000 - Synchronní motory (PMSM) - Instalační manuál
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle "Směrnice pro elektrická a elektronická zařízení – ElektroG3"


TI80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

M5000 - IE5+ Synchronní motory


M5000 - IE5+ Synchronní motory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0001 - IE4-Synchronnní motory


TI60-0001 - IE4-Synchronnní motory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium


TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6080 - Řešení pohonů pro podlahové dopravníky pro vlnitou lepenku


A6080 - Řešení pohonů pro podlahové dopravníky pro vlnitou lepenku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+


S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL 5000 - Synchronní motory - katalog náhradních dílů


PL 5000 - Synchronní motory - katalog náhradních dílů
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020034_2020 - CCC Certificate for NORD Synchronous Motors


C020034_2020 - CCC Certificate for NORD Synchronous Motors
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C210103_2919 - Prohlášení o shodě - motory PMSM


C210103_2919 - Prohlášení o shodě - motory PMSM
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů