NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure
Addable Motor Size: ,

The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
  • Protection class: IP55, IP66
  • ATEX zone 22 3D
  • Motor-mounted, wall-mounted
  • Functional safety
  • SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
  • SK CU4, SK TU4 extension modules

  • 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
  • Ethernet interface can be extended for each option module
  • Encoder interfaces: HTL, CANopen
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Integrated brake rectifier for motor brake control
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • PLC-functionality for drive-related functions
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

F3020 - SK 200E - brožura


F3020 - SK 200E - brožura
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0200 - NORDAC SK 200E - manuál


BU0200 - NORDAC SK 200E - manuál
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

NORDCON

NORDCON

AG0104 - SystemBus, popis funkce


AG0104 - SystemBus, popis funkce
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0000 - NORD CON Software Manuál


BU0000 - NORD CON Software Manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0040 - Displeje a operátorské panely pro měniče NORD


BU0040 - Displeje a operátorské panely pro měniče NORD
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0200 - NORDAC SK 200E - manuál


BU0200 - NORDAC SK 200E - manuál
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0210 - SK200E, SK 250E-FDS - Polohovací funkce


BU0210 - SK200E, SK 250E-FDS - Polohovací funkce
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0230 - SK200E - Bezpečný stop


BU0230 - SK200E - Bezpečný stop
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0240 - SK 200E - Stručný návod


BU0240 - SK 200E - Stručný návod
  • Download Česky
Documentation Details

BU0550 - NORDAC - PLC manuál


BU0550 - NORDAC - PLC manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0940 - Manuál - S7 standardní programové moduly pro STEP7


BU0940 - Manuál - S7 standardní programové moduly pro STEP7
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0950 - TIA Portál - standardní programové moduly


BU0950 - TIA Portál - standardní programové moduly
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2100 - EtherNet/IP pro měniče NORD


BU2100 - EtherNet/IP pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2300 - EtherCAT pro měniče NORD


BU2300 - EtherCAT pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2400 - PROFINET IO pro měniče NORD


BU2400 - PROFINET IO pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2500 - CANopen pro měniče NORD


BU2500 - CANopen pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2600 - DeviceNet pro měniče NORD


BU2600 - DeviceNet pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2700 - Profibus DP pro měniče NORD


BU2700 - Profibus DP pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2800 - PROFIsafe pro měniče NORD


BU2800 - PROFIsafe pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2900 - Průmyslový ethernet pro měniče NORD


BU2900 - Průmyslový ethernet pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

MI0300 - Přechod z SK 300E na SK 200E - manuál


MI0300 - Přechod z SK 300E na SK 200E - manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

Quick Start SK 2x0E - První uvedení do provozu SK2x0E (4-stránkový obrázkový návod)


Quick Start SK 2x0E - První uvedení do provozu SK2x0E (4-stránkový obrázkový návod)
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

Quick Start SK 2x5E - První uvedení do provozu SK2x5E (4-stránkový obrázkový návod)


Quick Start SK 2x5E - První uvedení do provozu SK2x5E (4-stránkový obrázkový návod)
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

SI0200 - NORDAC SK 200E - Bezpečnostní upozornění


SI0200 - NORDAC SK 200E - Bezpečnostní upozornění
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Polovodičové relé SK CU4-SSR-C


Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Polovodičové relé SK CU4-SSR-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 18552090 - Technický list - převodník HTL(A,B) na TTL (A+,A-,B+,B-) RS422


TI 18552090 - Technický list - převodník HTL(A,B) na TTL (A+,A-,B+,B-) RS422
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 18552095 - Technický list - převodník HTL(A,B) na HTL (A+,A-,B+,B-)


TI 18552095 - Technický list - převodník HTL(A,B) na HTL (A+,A-,B+,B-)
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 200852000 - Technický list - olejové průhledítko


TI 200852000 - Technický list - olejové průhledítko
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135000 - Systém silových konektorů Harting pro decentrální měniče


TI 275135000 - Systém silových konektorů Harting pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135000 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LE


TI 275135000 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135010 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LA


TI 275135010 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135020 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-MA


TI 275135020 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135030 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX


TI 275135030 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135040 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX


TI 275135040 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135050 - Datový list SK TIE4-HANQ8-K-MA-MX


TI 275135050 - Datový list SK TIE4-HANQ8-K-MA-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135070 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-LE


TI 275135070 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271000 - Datový list SK CU4-PBR


TI 275271000 - Datový list SK CU4-PBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271001 - SK CU4-CAO CANopen


TI 275271001 - SK CU4-CAO CANopen
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271002 - Datový list SK CU4-DEV


TI 275271002 - Datový list SK CU4-DEV
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271006 - I/O rozšíření SK CU4-IOE


TI 275271006 - I/O rozšíření SK CU4-IOE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271007 - I/O rozšíření SK CU4-IOE2


TI 275271007 - I/O rozšíření SK CU4-IOE2
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271010 - Elektronický brzdový usměrňovač SK-CU4-MBR


TI 275271010 - Elektronický brzdový usměrňovač SK-CU4-MBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271011 - Releový modul SK-CU4-REL


TI 275271011 - Releový modul SK-CU4-REL
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271012 - Releový modul výkonový SK-CU4-REL-POW


TI 275271012 - Releový modul výkonový SK-CU4-REL-POW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271015 - Datový list SK CU4-PNT


TI 275271015 - Datový list SK CU4-PNT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271017 - Datový list SK CU4-ECT


TI 275271017 - Datový list SK CU4-ECT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271019 - Datový list SK CU4-EIP


TI 275271019 - Datový list SK CU4-EIP
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271025 - SK CU4-PD1 Vybíječ zbytkového náboje na vstupu


TI 275271025 - SK CU4-PD1 Vybíječ zbytkového náboje na vstupu
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271027 - Ethernet rozhraní SK CU4-ETH


TI 275271027 - Ethernet rozhraní SK CU4-ETH
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271108 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B


TI 275271108 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271109 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B


TI 275271109 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271124 - Polovodičové relé SK CU4-SSR


TI 275271124 - Polovodičové relé SK CU4-SSR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271128 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400


TI 275271128 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271500 - Datový list SK CU4-PBR-C


TI 275271500 - Datový list SK CU4-PBR-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271501 - Datový list SK CU4-CAO-C


TI 275271501 - Datový list SK CU4-CAO-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271502 - Datový list SK CU4-DEV-C


TI 275271502 - Datový list SK CU4-DEV-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271506 - Datový list SK CU4-IOE-C


TI 275271506 - Datový list SK CU4-IOE-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271507 - Datový list SK CU4-IOE2-C


TI 275271507 - Datový list SK CU4-IOE2-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271511 - Datový list SK-CU4-REL-C


TI 275271511 - Datový list SK-CU4-REL-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271515 - Datový list SK CU4-PNT-C


TI 275271515 - Datový list SK CU4-PNT-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271517 - Datový list SK CU4-ECT-C


TI 275271517 - Datový list SK CU4-ECT-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271519 - Datový list SK CU4-EIP-C


TI 275271519 - Datový list SK CU4-EIP-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271525 - SK CU4-PD1-C Vybíječ zbytkového náboje na vstupu


TI 275271525 - SK CU4-PD1-C Vybíječ zbytkového náboje na vstupu
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271527 - Ethernet rozhraní SK CU4-ETH-C


TI 275271527 - Ethernet rozhraní SK CU4-ETH-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271608 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B-C


TI 275271608 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271609 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B-C


TI 275271609 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272005 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-1-100-100


TI 275272005 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-1-100-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272005 Summary - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-1-100-100 


TI 275272005 Summary - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-1-100-100 
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272008 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-1-200-100


TI 275272008 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-1-200-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272012 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-1-400-100


TI 275272012 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-1-400-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272105 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-2-100-200


TI 275272105 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-2-100-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272108 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-2-200-200


TI 275272108 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-2-200-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272201 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-3-047-300


TI 275272201 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-3-047-300
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272205 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-3-100-300


TI 275272205 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-3-100-300
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272800 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-3-023-600


TI 275272800 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-3-023-600
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275272801 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-3-050-600


TI 275272801 - Brzdný odpor, interní, SK BRI4-3-050-600
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273005 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-100-100


TI 275273005 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-100-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273008 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-200-100


TI 275273008 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-200-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273012 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-400-100


TI 275273012 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-400-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273090 - Sada pro montáž externího odporu SK BRE4-1-FA-2xxE-BG1


TI 275273090 - Sada pro montáž externího odporu SK BRE4-1-FA-2xxE-BG1
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273092 - Sada pro montáž externího odporu SK BRE4-1-FA-2xxE-BG2


TI 275273092 - Sada pro montáž externího odporu SK BRE4-1-FA-2xxE-BG2
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273105 - Externí brzdný odpor SK BRE4-2-100-200


TI 275273105 - Externí brzdný odpor SK BRE4-2-100-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273108 - Externí brzdný odpor SK BRE4-2-200-200


TI 275273108 - Externí brzdný odpor SK BRE4-2-200-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273201 - Externí brzdný odpor SK BRE4-3-050-450


TI 275273201 - Externí brzdný odpor SK BRE4-3-050-450
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273205 - Externí brzdný odpor SK BRE4-3-100-450


TI 275273205 - Externí brzdný odpor SK BRE4-3-100-450
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273305 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-100-100


TI 275273305 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-100-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273305 Summary - Brzdné odpory pro decentrální měniče


TI 275273305 Summary - Brzdné odpory pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273308 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-200-100


TI 275273308 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-200-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273312 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-400-100


TI 275273312 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-400-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273405 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-100-200


TI 275273405 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-100-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273408 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-200-200


TI 275273408 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-200-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273412 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-400-200


TI 275273412 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-400-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273505 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-3-100-450


TI 275273505 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-3-100-450
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273605 - Externí brzdný odpor SK BREW4-1-100-100


TI 275273605 - Externí brzdný odpor SK BREW4-1-100-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273608 - Externí brzdný odpor SK BREW4-1-200-100


TI 275273608 - Externí brzdný odpor SK BREW4-1-200-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273612 - Externí brzdný odpor BREW4-1-400-100


TI 275273612 - Externí brzdný odpor BREW4-1-400-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273705 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-100-200


TI 275273705 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-100-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273708 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-200-200


TI 275273708 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-200-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273712 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-400-200


TI 275273712 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-400-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273xxx - Externí brzdné odpory typu BREW - přehled


TI 275273xxx - Externí brzdné odpory typu BREW - přehled
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274034 - Datový list SK TIE4-PE-M12-V2A


TI 275274034 - Datový list SK TIE4-PE-M12-V2A
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274100 - Datový list SK TIE4-Adapterkit-HAN


TI 275274100 - Datový list SK TIE4-Adapterkit-HAN
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274110 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA


TI 275274110 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274111 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX


TI 275274111 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274112 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA


TI 275274112 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274113 - Datový list SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX


TI 275274113 - Datový list SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274114 - Datový list SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA


TI 275274114 - Datový list SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274115 - Datový list SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO


TI 275274115 - Datový list SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274117 - Datový list SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX


TI 275274117 - Datový list SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274118 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3


TI 275274118 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274119 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA


TI 275274119 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274120 - Datový list SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA


TI 275274120 - Datový list SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274122 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-MA


TI 275274122 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274123 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001


TI 275274123 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274124 - Datový list SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001


TI 275274124 - Datový list SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274132 - Datový list SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX


TI 275274132 - Datový list SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274133 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LE - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC


TI 275274133 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LE - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274135 - Datový list SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO


TI 275274135 - Datový list SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274138 - Datový list SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX


TI 275274138 - Datový list SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274150 - Datový list SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO


TI 275274150 - Datový list SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274168 - Silový napájecí konektor SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE


TI 275274168 - Silový napájecí konektor SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274172 - Silový konektor SK TIE4-NQ16-M-MA - výstup na motor


TI 275274172 - Silový konektor SK TIE4-NQ16-M-MA - výstup na motor
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274173 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LA - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC


TI 275274173 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LA - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274185 - Silový napájecí konektor SK TIE4-QPD_3PE-K-LE


TI 275274185 - Silový napájecí konektor SK TIE4-QPD_3PE-K-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274410 - Datový list SK TIE4-FUSE 63mA/24V


TI 275274410 - Datový list SK TIE4-FUSE 63mA/24V
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274500 - Datový list SK TIE4-M12-PBR


TI 275274500 - Datový list SK TIE4-M12-PBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274500 Summary - Systém konektorů M12 pro ovládání a komunikaci pro decentrální měniče


TI 275274500 Summary - Systém konektorů M12 pro ovládání a komunikaci pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274501 - Datový list SK TIE4-M12-CAO


TI 275274501 - Datový list SK TIE4-M12-CAO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI


TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274508 - Datový list SK TIE4-M12-ANA


TI 275274508 - Datový list SK TIE4-M12-ANA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274509 - Datový list SK TIE4-M12-SH


TI 275274509 - Datový list SK TIE4-M12-SH
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274515 - Datový list SK TIE4-M12-CAO-OUT


TI 275274515 - Datový list SK TIE4-M12-CAO-OUT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274519 - Konektor SK TIE4-M12-SH-IN, STO bezpečný stop - vstup


TI 275274519 - Konektor SK TIE4-M12-SH-IN, STO bezpečný stop - vstup
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274522 - Konektor SK TIE4-M12-HTL-A0, HTL inkrementální snímač - vstup


TI 275274522 - Konektor SK TIE4-M12-HTL-A0, HTL inkrementální snímač - vstup
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274531 - Datový list SK TIE4-M12-INS


TI 275274531 - Datový list SK TIE4-M12-INS
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274533 - Datový list SK TIE4-M12-SENC


TI 275274533 - Datový list SK TIE4-M12-SENC
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274601 - Kabel RJ12 - RJ12


TI 275274601 - Kabel RJ12 - RJ12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274603 - Převodník SK TIE4-RS485-RS232


TI 275274603 - Převodník SK TIE4-RS485-RS232
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274604 - Převodník s kabelem SK TIE4-RS232-USB


TI 275274604 - Převodník s kabelem SK TIE4-RS232-USB
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274700 - Potenciometr SK TIE4-POT


TI 275274700 - Potenciometr SK TIE4-POT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274701 - Spínač L-OFF-R, SK TIE4-SWT


TI 275274701 - Spínač L-OFF-R, SK TIE4-SWT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274920 - Sada pro montáž externího brzdného odporu SK TIE4-BRE3-KIT


TI 275274920 - Sada pro montáž externího brzdného odporu SK TIE4-BRE3-KIT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280100 - Datový list SK TI4-TU-NET


TI 275280100 - Datový list SK TI4-TU-NET
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280200 - Datový list SK TI4-TU-MSW


TI 275280200 - Datový list SK TI4-TU-MSW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280300 - Datový list SK TI4-TU-SAFE


TI 275280300 - Datový list SK TI4-TU-SAFE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280600 - Datový list SK TI4-TU-NET-C


TI 275280600 - Datový list SK TI4-TU-NET-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280700 - Datový list SK TI4-TU-MSW-C


TI 275280700 - Datový list SK TI4-TU-MSW-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280800 - Datový list SK TI4-TU-SAFE-C


TI 275280800 - Datový list SK TI4-TU-SAFE-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281026 - Datový list SK EPG-3H


TI 275281026 - Datový list SK EPG-3H
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281100 - Datový list SK TU4-PBR


TI 275281100 - Datový list SK TU4-PBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281101 - Datový list SK TU4-CAO


TI 275281101 - Datový list SK TU4-CAO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281106 - Datový list SK TU4-IOE


TI 275281106 - Datový list SK TU4-IOE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281108 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B


TI 275281108 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281109 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B


TI 275281109 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281110 - Datový list SK TU4-POT-123-B


TI 275281110 - Datový list SK TU4-POT-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281111 - Datový list SK TU4-POT-140-B


TI 275281111 - Datový list SK TU4-POT-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281115 - Datový list SK TU4-PNT


TI 275281115 - Datový list SK TU4-PNT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281116 - Datový list SK TU4-PNS


TI 275281116 - Datový list SK TU4-PNS
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281117 - Datový list SK TU4-ECT


TI 275281117 - Datový list SK TU4-ECT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281119 - Datový list SK TU4-EIP


TI 275281119 - Datový list SK TU4-EIP
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281122 - Datový list SK TU4-PNT-M12


TI 275281122 - Datový list SK TU4-PNT-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281123 - Datový list SK TU4-MSW


TI 275281123 - Datový list SK TU4-MSW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281132 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12


TI 275281132 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281150 - Datový list SK TU4-PBR-C


TI 275281150 - Datový list SK TU4-PBR-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281151 - Datový list SK TU4-CAO-C


TI 275281151 - Datový list SK TU4-CAO-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281152 - Datový list SK TU4-DEV-C


TI 275281152 - Datový list SK TU4-DEV-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281156 - Datový list SK TU4-IOE-C


TI 275281156 - Datový list SK TU4-IOE-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281158 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B-C


TI 275281158 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281159 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B-C


TI 275281159 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281160 - Datový list SK TU4-POT-123-B-C


TI 275281160 - Datový list SK TU4-POT-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281161 - Datový list SK TU4-POT-140-B-C


TI 275281161 - Datový list SK TU4-POT-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281165 - Datový list SK TU4-PNT-C


TI 275281165 - Datový list SK TU4-PNT-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281166 - Datový list SK TU4-PNS-C


TI 275281166 - Datový list SK TU4-PNS-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281167 - Datový list SK TU4-ECT-C


TI 275281167 - Datový list SK TU4-ECT-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281169 - Datový list SK TU4-EIP-C


TI 275281169 - Datový list SK TU4-EIP-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281172 - Datový list SK TU4-PNT-M12-C


TI 275281172 - Datový list SK TU4-PNT-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281173 - Datový list SK TU4-MSW-C


TI 275281173 - Datový list SK TU4-MSW-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281182 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-C


TI 275281182 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281200 - Datový list SK TU4-PBR-M12


TI 275281200 - Datový list SK TU4-PBR-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281201 - Datový list SK TU4-CAO-M12


TI 275281201 - Datový list SK TU4-CAO-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281202 - Datový list SK TU4-DEV-M12


TI 275281202 - Datový list SK TU4-DEV-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281206 - Datový list SK TU4-IOE-M12


TI 275281206 - Datový list SK TU4-IOE-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281216 - Datový list SK TU4-PNS-M12


TI 275281216 - Datový list SK TU4-PNS-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281233 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12


TI 275281233 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281250 - Datový list SK TU4-PBR-M12-C


TI 275281250 - Datový list SK TU4-PBR-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281251 - Datový list SK TU4-CAO-M12-C


TI 275281251 - Datový list SK TU4-CAO-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281252 - Datový list SK TU4-DEV-M12-C


TI 275281252 - Datový list SK TU4-DEV-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281256 - Datový list SK TU4-IOE-M12-C


TI 275281256 - Datový list SK TU4-IOE-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281266 - Datový list SK TU4-PNS-M12-C


TI 275281266 - Datový list SK TU4-PNS-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281283 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12-C


TI 275281283 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281513 - Externí displej SK SSX-3A


TI 275281513 - Externí displej SK SSX-3A
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 278910120 - Datový list SK POT1-1


TI 278910120 - Datový list SK POT1-1
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 278910140 - Datový list SK POT1-2


TI 278910140 - Datový list SK POT1-2
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 278910150 - Simulátor vstupů / výstupů pro měniče NORD, SK TIE5-CIO


TI 278910150 - Simulátor vstupů / výstupů pro měniče NORD, SK TIE5-CIO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 70-1901 - Technický list NORDAC FLEX SK 2xxE-...-DC1


TI 70-1901 - Technický list NORDAC FLEX SK 2xxE-...-DC1
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 800_000000003 - Technická informace - Unikající proudy


TI 800_000000003 - Technická informace - Unikající proudy
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0010 - Technická informace - Použití a zprovoznění IE4 motorů s měniči NORD


TI 80_0010 - Technická informace - Použití a zprovoznění IE4 motorů s měniči NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0011 - Technická informace - EMC zásady instalace pohonů NORD


TI 80_0011 - Technická informace - EMC zásady instalace pohonů NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0013 - Technická informace - UL skupinové jištění


TI 80_0013 - Technická informace - UL skupinové jištění
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0017 - Technická informace - - EEPROM SK 200E


TI 80_0017 - Technická informace - - EEPROM SK 200E
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0019 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče


TI 80_0019 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0020 - Technická informace - Klimatické a mechanické třídy


TI 80_0020 - Technická informace - Klimatické a mechanické třídy
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0024 - Technická informace - AS-i sběrnice pro měniče SK 225E, SK235E


TI 80_0024 - Technická informace - AS-i sběrnice pro měniče SK 225E, SK235E
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0026 - Technická informace - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Technická informace - Smart Oil Change
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0035 - Technická informace - Energetická účinnost podle nařízení o ekodesignu 2019/1781


TI 80_0035 - Technická informace - Energetická účinnost podle nařízení o ekodesignu 2019/1781
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0037 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče


TI 80_0037 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle "Směrnice pro elektrická a elektronická zařízení – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0046 - Technická informace - adaptéry a kabely pro Parametrboxy a připojení PC/NORDCON


TI 80_0046 - Technická informace - adaptéry a kabely pro Parametrboxy a připojení PC/NORDCON
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI_275271628 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400-C


TI_275271628 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

E3000 - NORDAC - elektronika pohonů


E3000 - NORDAC - elektronika pohonů
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu


G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Download Anglicky
Documentation Details

A6030 - Pohony pro letiště


A6030 - Pohony pro letiště
  • Download Anglicky
Documentation Details

A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl


A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl
  • Download Anglicky
Documentation Details

A6034 - Pohony pro ocelářství


A6034 - Pohony pro ocelářství
  • Download Anglicky
Documentation Details

A6035 - Pohony pro jeřáby


A6035 - Pohony pro jeřáby
  • Download Anglicky
Documentation Details

A6080 - Řešení pohonů pro podlahové dopravníky pro vlnitou lepenku


A6080 - Řešení pohonů pro podlahové dopravníky pro vlnitou lepenku
  • Download Anglicky
Documentation Details

AS0005 - Pohony pro pece


AS0005 - Pohony pro pece
  • Download Anglicky
Documentation Details

AS0006 - Pohony pro rotační podavače


AS0006 - Pohony pro rotační podavače
  • Download Anglicky
Documentation Details

AS0306 - Pohony pro kruhové homogenizační skládky


AS0306 - Pohony pro kruhové homogenizační skládky
  • Download Anglicky
Documentation Details

CS0010 - Referenční aplikace TMCI


CS0010 - Referenční aplikace TMCI
  • Download Anglicky
Documentation Details

CS0021 - Referenční aplikace BCD Group


CS0021 - Referenční aplikace BCD Group
  • Download Anglicky
Documentation Details

CS0028 - Referenční aplikace: DHP technology


CS0028 - Referenční aplikace: DHP technology
  • Download Anglicky
Documentation Details

CS0036 - Pohony pro čerpadla na víno


CS0036 - Pohony pro čerpadla na víno
  • Download Anglicky
Documentation Details

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

F3020 - SK 200E - brožura


F3020 - SK 200E - brožura
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní


S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní
  • Download Anglicky
Documentation Details

S4800 - Integrované PLC - VE 25


S4800 - Integrované PLC - VE 25
  • Download Anglicky
Documentation Details

S4900 - Měniče NORD s integrovaným PLC - NORD 4.0


S4900 - Měniče NORD s integrovaným PLC - NORD 4.0
  • Download Anglicky
Documentation Details

S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady


S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady
  • Download Anglicky
Documentation Details

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Download Anglicky
Documentation Details

C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Anglicky
Documentation Details

C020023_3018 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Frequency Inverters NORD - No. 01109


C020023_3018 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Frequency Inverters NORD - No. 01109
  • Download Anglicky
Documentation Details

C020028_SK2xxE - EAC -certifikát shody pro měnič frekvence NORDAC FLEX SK 200E


C020028_SK2xxE - EAC -certifikát shody pro měnič frekvence NORDAC FLEX SK 200E
  • Download Anglicky
Documentation Details

C310401_CE - Prohlášení o shodě - SK 180E ... 190E, SK 200E - 110V


C310401_CE - Prohlášení o shodě - SK 180E ... 190E, SK 200E - 110V
  • Download Anglicky
Documentation Details

C310700_CE - Prohlášení o shodě - SK 200E


C310700_CE - Prohlášení o shodě - SK 200E
  • Download Anglicky
Documentation Details

C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick


C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick
  • Download Anglicky
Documentation Details

C312700 - Supplier’s Conformity Declaration SK 200E - Australia - ACMA


C312700 - Supplier’s Conformity Declaration SK 200E - Australia - ACMA
  • Download Anglicky
Documentation Details

C330701_2020_US_safety_5k_2xxE - Certifikát pro měniče frekvence s funkcí "Bezpečný stop" - SK 2x0E, velikost 1 - 3


C330701_2020_US_safety_5k_2xxE - Certifikát pro měniče frekvence s funkcí
  • Download Anglicky
Documentation Details

C330705_Safety - Certifikát TÜV NORD pro bezpečnostní modul SK TU4-PROFIsafe


C330705_Safety - Certifikát TÜV NORD pro bezpečnostní modul SK TU4-PROFIsafe
  • Download Anglicky
Documentation Details

C330707_0921_EN - Deklarace výrobce pro měniče frekvence s funkcí "Bezpečný stop" - SK 2xxE


C330707_0921_EN - Deklarace výrobce pro měniče frekvence s funkcí
  • Download Anglicky
Documentation Details

C350700_0821 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC FLEX SK 200E


C350700_0821 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC FLEX SK 200E
  • Download Anglicky
Documentation Details

Certificate for Frequency Inverter SK 2x0E, size 4 - Certifikát pro měniče frekvence s funkcí "Bezpečný stop" - SK 2x0E, velikost 4


Certificate for Frequency Inverter SK 2x0E, size 4 - Certifikát pro měniče frekvence s funkcí
  • Download Anglicky
Documentation Details

Certificate for Frequency Inverter SK 2x5E, size 1 - 3 - Certifikát pro měniče frekvence s funkcí "Bezpečný stop" - SK 2x5E, size 1 - 3


Certificate for Frequency Inverter SK 2x5E, size 1 - 3 - Certifikát pro měniče frekvence s funkcí
  • Download Anglicky
Documentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download Anglicky
Documentation Details

EAC Certificate of Conformity SK TU3 SK TU4 SK TU5 - EAC -certifikát shody pro příslušenství měničů - SK TU3 SK TU4 SK TU5


EAC Certificate of Conformity SK TU3 SK TU4 SK TU5 - EAC -certifikát shody pro příslušenství měničů - SK TU3 SK TU4 SK TU5
  • Download Anglicky
Documentation Details

EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Prohlášení o shodě - měnič frekvence SK 200E ATEX 2014/34/EU


EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Prohlášení o shodě - měnič frekvence SK 200E ATEX 2014/34/EU
  • Download Anglicky
Documentation Details

Paletizační zařízení Symach

Dynamická paletizace

Paletizační zařízení zaujímají ve výrobním a odbytovém procesu klíčovou funkci. Musí bezproblémově fungovat, aby se toky produktu nedostaly do kolize a bylo je možno flexibilně přizpůsobit různému zboží a použití. Energeticky úsporné motory s převodovkou s decentrálními měniči frekvence řady SK 200E společnosti NORD přejímají u paletovacích zařízení SYMACH náročné úlohy řízení pohybu.

Letiště Hamburk

Kufry na cestách na letišti Hamburg

Kapacita dopravního systému zavazadel na letišti v Hamburku je schopna zpracovat a roztřídit 8 700 kusů zavazadel za hodinu. Pro zajištění plynulého procesu manipulace se zavazadly jsou nutné inteligentní, výkonné a vysoce flexibilní pohony. NORD je dodavatelem této technologie.