Ihr Antrieb: MAXXDRIVE®

Tonnenkupplung, Bremse, Motor – und MAXXDRIVE® XD. Die leistungsstarke Antriebslösung für Hubwerke in Krananwendungen.

Aber egal, ob in Kranen, Mischwerken, Förder- oder Biogas-Anlagen: Unsere Industriegetriebe-Reihe MAXXDRIVE® macht es Ihnen leicht, Schweres in Bewegung zu bringen. Vier Produktreihen stehen dafür bereit, aus denen wir das Antriebssystem für Ihre Heavy-Duty-Anwendung erstellen. Lernen Sie sie kennen.

Erleben Sie MAXXDRIVE® live

Eine Instanz in Sachen Heavy-Duty-Anwendungen

Industriegetriebe der Reihe MAXXDRIVE® von NORD sind genau für die Anforderungen von Heavy-Duty-Applikationen entwickelt worden. Sie bringen alle Eigenschaften mit, die Ihre Anwendung erfordert.

  • Die hohen Abtriebsdrehmomente reichen von 15.000 Nm bis 282.000 Nm.
  • Das verwindungssteife BLOCK-Gehäuse realisiert eine lange Lebensdauer.
  • Alle MAXXDRIVE®-Industriegetriebe sind wartungsarm, Ex-geschützt und zeichnen sich durch einen geräuscharmen Lauf aus.

Ihre größte Stärke ist ihre Anpassungsfähigkeit

Mit mehreren Einbaulagen und Montageflächen sowie zahlreichen Features und Optionen lassen sich MAXXDRIVE®-Industriegetriebe genau auf Ihre individuelle Anwendung zuschneiden. Dank unseres Produktbaukastens bieten wir Ihnen dafür stets kurze Lieferzeiten – egal, ob Standard- oder Sonderlösung.

Für die passgenaue Auslegung stehen wir Ihnen mit unserem Branchen-Know-how und umfangreichen Applikationserfahrung beratend zur Seite. Den Betrieb stellen wir mit unserem technischen Support sicher – weltweit in über 80 Ländern.

MAXXDRIVE® XD

Ideal für Hubwerke

Perfekt auf Hebeanwendungen ausgerichtet: Mit ihrem vergrößerten Achsabstand fügen sich MAXXDRIVE® XD-Industriegetriebe genau in die typische Einbausituation von Hubwerken ein. XD steht für eXtented center Distance. Ihre gestreckte Anordnung der Getriebestufen ermöglicht den U-förmigen Antriebsaufbau mit Seiltrommel und Motor auf derselben Getriebeseite. Das Stirnradgetriebe ist 3- und 4-stufig mit jeweils gleichem Achsabstand und Gehäuseabmessungen erhätlich.

  • Kosteneffizienz für Ihre Kranauslegung: MAXXDRIVE® XD realisiert passende Antriebsabmessungen, was für die Krananlage Material und bewegte Masse einspart.
  • Einfache Wartung: Ein serienmäßiger Inspektionsdeckel erleichtert den Einblick in das Getriebeinnere.
  • Features & Optionen: Bremskonsole, Tonnenkupplung
  • Ihr Industriegetriebe für: Hubwerksantriebe, Kranauslegerantriebe, Kranschwenkantriebe

MAXXDRIVE® XJ

Ideal für Fahr- und Brechwerke
Die J-förmiger Wellenanordnung eröffnet eine zusätzliche Variante der Antriebswellenlage für enge Bauräume.

MAXXDRIVE® XT

Ideal für Bandförderanlagen
Das thermisch optimierte Design und optimale Luftstromführung machen zusätzliche Kühlanlagen nicht mehr erforderlich.

MAXXDRIVE® XC

Der Alleskönner
Das hochbelastbare Gehäuse und konstante Drehmomente ermöglichen einen universellen Einsatz für Heavy-Duty-Anwendungen.

Erleben Sie die MAXXDRIVE®-Reihe live!

Auf der bauma zeigen wir, wie wir mit MAXXDRIVE® passgenaue Antriebslösungen für Twin-Shaft-Mixer gestalten können. Mit seiner speziellen Wellenanordnung macht das Industriegetriebe MAXXDRIVE® XJ eine mechanische Synchronisation über zusätzliche Antriebswellen möglich. Zusammen mit einem NORD Motor und aufgebauter Antriebselektronik am Getriebe liefern wir Ihnen ein einbaufertiges Komplettsystem, das für ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit sorgt. Überzeugen sich live vor Ort in München. Sichern Sie sich dafür Ihr kostenloses Messeticket – und erhalten Sie mit diesem an unserem Stand ein USB-Ladekabel von NORD. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
bauma, 7. bis 13. April 2025, München – Halle A3, Stand 522

Jetzt kostenloses Messeticket sichern

Our Solution. Your Success.

So lautet das NORD-Markenversprechen an Sie. Es steht für das, womit wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen verlässlich unterstützen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Störungsfreier Betrieb ohne Leckagen: MAXXDRIVE® XD für Brückenkrane

alt

Der polnische Spezialist für Hebesysteme PROTEA setzt auf Antriebskonzepte von NORD. Seine Brückenkrane werden unter anderem zum Transport von Strohballen bei der Biogas-Herstellung eingesetzt. Für das Hubwerk nutzt er das robuste MAXXDRIVE® XD mit 18,5 kW Motorleistung. Kran und Katze bauen auf NORD Antrieben mit Leistungen von 0,55 und 11 kW. PROTEA schätzt die Langlebigkeit und den geringen Wartungsbedarf der NORD-Antriebe.

Das einteilige BLOCK-Gehäuse garantiert hohe Haltbarkeit und geringe Wartungskosten. Doppelte Dichtungen sorgen für einen störungsfreien Betrieb ohne Leckagen. Wir haben uns für NORD-Komponenten entschieden, weil das Unternehmen ein zuverlässiger Partner ist, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten.

Fragen Sie die NORD-Branchenexperten

Wie lässt sich eine Krananwendung kostenoptimiert auslegen? Mit welcher Lebensdauer unserer Komponenten können Sie im Detail bei einem Einsatz in anspruchsvoller Umgebung rechnen? Wie schnell sind Ersatzteile verfügbar – weltweit? Wir unterstützen Sie mit unserer technischen Expertise und Branchen-Know-how bei Ihrer Suche nach einem leistungsfähigen Antriebssystem für Ihre Heavy-Duty-Anwendung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!