Ihr Antrieb: MAXXDRIVE®

Bremse, Kupplung, Motor, Motorschwinge – und MAXXDRIVE® XT. Die leistungsstarke Antriebslösung für Bandförderanlagen in der Schwerindustrie.

Aber egal, ob in Kranen, Mischwerken, Förder- oder Biogas-Anlagen: Unsere Industriegetriebe-Reihe MAXXDRIVE® macht es Ihnen leicht, Schweres in Bewegung zu bringen. Vier Produktreihen stehen dafür bereit, aus denen wir das Antriebssystem für Ihre Heavy-Duty-Anwendung erstellen. Lernen Sie sie kennen.

Erleben Sie MAXXDRIVE® live

Eine Instanz in Sachen Heavy-Duty-Anwendungen

Industriegetriebe der Reihe MAXXDRIVE® von NORD sind genau für die Anforderungen von Heavy-Duty-Applikationen entwickelt worden. Sie bringen alle Eigenschaften mit, die Ihre Anwendung erfordert.

  • Die hohen Abtriebsdrehmomente reichen von 15.000 Nm bis 282.000 Nm.
  • Das verwindungssteife BLOCK-Gehäuse realisiert eine lange Lebensdauer.
  • Alle MAXXDRIVE®-Industriegetriebe sind wartungsarm, Ex-geschützt und zeichnen sich durch einen geräuscharmen Lauf aus.

Ihre größte Stärke ist ihre Anpassungsfähigkeit

Mit mehreren Einbaulagen und Montageflächen sowie zahlreichen Features und Optionen lassen sich MAXXDRIVE®-Industriegetriebe genau auf Ihre individuelle Anwendung zuschneiden. Dank unseres Produktbaukastens bieten wir Ihnen dafür stets kurze Lieferzeiten – egal, ob Standard- oder Sonderlösung.

Für die passgenaue Auslegung stehen wir Ihnen mit unserem Branchen-Know-how und umfangreichen Applikationserfahrung beratend zur Seite. Den Betrieb stellen wir mit unserem technischen Support sicher – weltweit in über 80 Ländern.

MAXXDRIVE® XT

Ideal für Bandförderanlagen

Hohe Wärmegrenzleistungen dank gehäuseeigener Kühlung: Die MAXXDRIVE® XT-Industriegetriebe verfügen über ein stark verripptes Gehäusedesign mit Luftführungshauben und Axiallüftern zur optimierten Wärmeabführung. XT steht für eXtended Thermal capacity. Das 2-stufige Kegelstirnradgetriebe realisiert niedrige Übersetzungen, wie die für Bandförderanlagen gefordert sind.

  • Kein Überhitzen: Mit ihrem thermisch optimierten Design eignen sich MAXXDRIVE® XT-Industriegetriebe ideal für höchste Leistungsbereiche.
  • Ideal für 24/7: Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit der Industriegetriebe und halten den Wartungsbedarf klein.
  • Features & Optionen: Rücklaufsperre, Motorschwinge
  • Ihr Industriegetriebe für: Bandförderanlagen

MAXXDRIVE® XJ

Ideal für Fahr- und Brechwerke
Die J-förmiger Wellenanordnung eröffnet eine zusätzliche Variante der Antriebswellenlage für enge Bauräume.

MAXXDRIVE® XD

Ideal für Hubwerke
Der vergrößerte Achsabstand realisiert passende Antriebsabmessungen, mit denen Sie Kosteneffizienz für Ihre Kranauslegung erzielen.

MAXXDRIVE® XC

Der Alleskönner
Das hochbelastbare Gehäuse und konstante Drehmomente ermöglichen einen universellen Einsatz für Heavy-Duty-Anwendungen.

Erleben Sie die MAXXDRIVE®-Reihe live!

Auf der bauma zeigen wir, wie wir mit MAXXDRIVE® passgenaue Antriebslösungen für Twin-Shaft-Mixer gestalten können. Mit seiner speziellen Wellenanordnung macht das Industriegetriebe MAXXDRIVE® XJ eine mechanische Synchronisation über zusätzliche Antriebswellen möglich. Zusammen mit einem NORD Motor und aufgebauter Antriebselektronik am Getriebe liefern wir Ihnen ein einbaufertiges Komplettsystem, das für ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit sorgt. Überzeugen sich live vor Ort in München. Sichern Sie sich dafür Ihr kostenloses Messeticket – und erhalten Sie mit diesem an unserem Stand ein USB-Ladekabel von NORD. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
bauma, 7. bis 13. April 2025, München – Halle A3, Stand 522

Jetzt kostenloses Messeticket sichern

Our Solution. Your Success.

So lautet das NORD-Markenversprechen an Sie. Es steht für das, womit wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen verlässlich unterstützen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Cooler Antrieb für schwere Steine: MAXXDRIVE® XT im Erzabbau

alt

In der Borov Dol Mine im Norden Mazedoniens setzt der französische Spezialist für Schüttgutumschlag TECHMI auf Industriegetriebe von NORD. Zwei MAXXDRIVE® XT-Industriegetriebe halten den Erzabbau unter schwierigen Bedingungen in Bewegung. Über mehr als sechs Kilometer transportieren Förderbänder bis zu 1.100 Tonnen Steine und Geröll pro Stunde. Dabei müssen sie zum Teil mehr als 300 Meter Höhenunterschied bewältigen und Umgebungstemperaturen zwischen -25 und +40 °C aushalten.

Fragen Sie die NORD-Branchenexperten

Wie lässt sich eine Krananwendung kostenoptimiert auslegen? Mit welcher Lebensdauer unserer Komponenten können Sie im Detail bei einem Einsatz in anspruchsvoller Umgebung rechnen? Wie schnell sind Ersatzteile verfügbar – weltweit? Wir unterstützen Sie mit unserer technischen Expertise und Branchen-Know-how bei Ihrer Suche nach einem leistungsfähigen Antriebssystem für Ihre Heavy-Duty-Anwendung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!