Ihr Antrieb: MAXXDRIVE®

Bremse, Kupplung, Motor – und MAXXDRIVE® XJ. Die leistungsstarke Antriebslösung für Fahrwerke in Krananwendungen.

Aber egal, ob in Kranen, Mischwerken, Förder- oder Biogas-Anlagen: Unsere Industriegetriebe-Reihe MAXXDRIVE® macht es Ihnen leicht, Schweres in Bewegung zu bringen. Vier Produktreihen stehen dafür bereit, aus denen wir das Antriebssystem für Ihre Heavy-Duty-Anwendung erstellen. Lernen Sie sie kennen.

Erleben Sie MAXXDRIVE® live

Eine Instanz in Sachen Heavy-Duty-Anwendungen

Industriegetriebe der Reihe MAXXDRIVE® von NORD sind genau für die Anforderungen von Heavy-Duty-Applikationen entwickelt worden. Sie bringen alle Eigenschaften mit, die Ihre Anwendung erfordert.

  • Die hohen Abtriebsdrehmomente reichen von 15.000 Nm bis 282.000 Nm.
  • Das verwindungssteife BLOCK-Gehäuse realisiert eine lange Lebensdauer.
  • Alle MAXXDRIVE®-Industriegetriebe sind wartungsarm, Ex-geschützt und zeichnen sich durch einen geräuscharmen Lauf aus.

Ihre größte Stärke ist ihre Anpassungsfähigkeit

Mit mehreren Einbaulagen und Montageflächen sowie zahlreichen Features und Optionen lassen sich MAXXDRIVE®-Industriegetriebe genau auf Ihre individuelle Anwendung zuschneiden. Dank unseres Produktbaukastens bieten wir Ihnen dafür stets kurze Lieferzeiten – egal, ob Standard- oder Sonderlösung.

Für die passgenaue Auslegung stehen wir Ihnen mit unserem Branchen-Know-how und umfangreichen Applikationserfahrung beratend zur Seite. Den Betrieb stellen wir mit unserem technischen Support sicher – weltweit in über 80 Ländern.

MAXXDRIVE® XJ

Ideal für Fahr- und Brechwerke

Hohe Leistung auch auf schmalem Bauraum. Das ermöglicht Ihnen die J-förmige Wellenanordnung der MAXXDRIVE® XJ-Industriegetriebe. XJ steht für eXtended J-Mount. Das 3-stufige Kegelstirnradgetriebe kombiniert eine senkrechte Antriebswelle mit einer gestreckten Anordnung der Getriebestufen. Damit bietet es zusätzlich einen vergrößerten Achsabstand, mit dem sich applikationsspezifische Antriebsaufbauten realisieren lassen.

  • Mehr Freiheit im Anlagendesign: Der J-Mount eröffnet eine zusätzliche Variante der Antriebswellenlage.
  • Optimale Nutzung enger Bauräume: Die J-Anordnung bei gleichzeitig vergrößertem Achsabstand ermöglicht auch in komplexen Anwendungen passgenau dimensionierte Antriebslösungen.
  • Features & Optionen: Bremskonsole, Motorkonsole, Motorstuhl
  • Ihr Industriegetriebe für: Fahr- und Katzfahrantriebe, Brechwerke, Zerkleinerungsanlagen, Zweiwellenmischer

MAXXDRIVE® XD

Ideal für Hubwerke
Der vergrößerte Achsabstand realisiert passende Antriebsabmessungen, mit denen Sie Kosteneffizienz für Ihre Kranauslegung erzielen.

MAXXDRIVE® XT

Ideal für Bandförderanlagen
Das thermisch optimierte Design und optimale Luftstromführung machen zusätzliche Kühlanlagen nicht mehr erforderlich.

MAXXDRIVE® XC

Der Alleskönner
Das hochbelastbare Gehäuse und konstante Drehmomente ermöglichen einen universellen Einsatz für Heavy-Duty-Anwendungen.

Lernen Sie unsere jüngsten Baureihen MAXXDRIVE ® XD und XJ kennen

Mit MAXXDRIVE ® XD und XJ bieten wir ein komplettes Produktportfolio für Ihre Hubanwendung. Während MAXXDRIVE ® XD ideal für Schwerlasthebewerke ist, eignet sich MAXXDRIVE ® XJ sehr gut als Antrieb für Kran- und Katzfahrwerke. Vergrößerter Achsabstand, modulares Design, geringer Wartungsbedarf – entdecken Sie, was MAXXDRIVE ® XD und XJ auch für Sie leisten können.

Jetzt Flyer downloaden

Our Solution. Your Success.

So lautet das NORD-Markenversprechen an Sie. Es steht für das, womit wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen verlässlich unterstützen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

SAFOMI: Multifunktionaler Adapter mit überzeugender Betriebssicherheit

alt

PRG Präzisions-Rührer ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rührtechnik. In einer der größten Biomethananlagen Europas im niedersächsischen Friesothye treiben MAXXDRIVE®-Industriegetriebe die etwa 10 Tonnen schweren Zentralrührwerke der Fermenter an. Für eine noch höhere Betriebssicherheit kommt der speziell für Rührwerke entwickelte SAFOMI-IEC-Adapter zum Einsatz. Er vereinigt die Funktionen eines Standard-IEC-Adapters mit denen eines Ölausgleichsbehälters. Dadurch entfallen verschleißanfällige Bauteile und wird das ambitionierte Gesamtwartungsintervall von zehn Jahren realisiert.

Die Zuverlässigkeit der Antriebe spielt bei der Anlage eine wichtige Rolle. Denn diese sind sämtlichen Witterungen ausgesetzt und müssen 365 Tage im Jahr störungsfreien Betrieb liefern. Wir setzen NORD-Getriebe ein, weil das Unternehmen ein sehr zuverlässiger Partner ist. NORD liefert eine sehr hohe Qualität und bietet uns einen weltweiten Service.

Fragen Sie die NORD-Branchenexperten

Wie lässt sich eine Krananwendung kostenoptimiert auslegen? Mit welcher Lebensdauer unserer Komponenten können Sie im Detail bei einem Einsatz in anspruchsvoller Umgebung rechnen? Wie schnell sind Ersatzteile verfügbar – weltweit? Wir unterstützen Sie mit unserer technischen Expertise und Branchen-Know-how bei Ihrer Suche nach einem leistungsfähigen Antriebssystem für Ihre Heavy-Duty-Anwendung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!