Nouveautés –

Des solutions d'entraînement innovantes de NORD au salon bauma 2025

Au salon bauma 2025, NORD DRIVESYSTEMS présentera ses solutions d'entraînement puissantes et économes en énergie pour les applications industrielles exigeantes. Les points forts de l'exposition du spécialiste des entraînements de Bargteheide sont les réducteurs industriels MAXXDRIVE® et le variateur de fréquence polyvalent NORDAC PRO SK500P. Avec son système modulaire complet et sa représentation mondiale, NORD est un partenaire pour les entreprises de l'ingénierie mécanique et de l'industrie lourde.

Hillegom / Zoersel, 2025-02-17

MAXXDRIVE® XJ et XD – des réducteurs industriels puissants pour diverses industries

Les nouveaux réducteurs industriels MAXXDRIVE® et MAXXDRIVE® XD sont particulièrement adaptés aux applications de grues. Grâce à leur boîtier robuste « Blockgehäuse », à leurs entraxes élargis et à leurs compléments modulaires, ils offrent aux entreprises travaillant dans des environnements de travail exigeants des performances maximales sur une longue période. Le réducteur industriel MAXXDRIVE® XD est idéal pour les systèmes de levage. En espaçant davantage les étages d'engrenages, le XD permet une disposition en U du tambour de câble et du moteur du même côté du réducteur. Le MAXXDRIVE® XJ est particulièrement adapté aux exigences des trains roulants et des équipements d'entraînement et des installations de concassage. La disposition en J des arbres rend ce type de réducteur très adapté à l'installation d'arbres d'entrée dans des espaces restreints.

MAXXDRIVE® XT – solution d'entraînement efficace pour l'industrie du vrac

Avec les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XT , NORD propose une solution d'entraînement optimale pour le traitement de matériaux en vrac. Les réducteurs se caractérisent par des limites thermiques élevées à basse vitesse. Ils sont spécifiquement développés pour être utilisés dans les systèmes de bandes transporteuses et garantissent une grande fiabilité et une maintenance réduite. Les roulements à rouleaux de grande taille et les distances d'arbres optimisées augmentent la capacité de charge et le temps de fonctionnement, améliorant ainsi la disponibilité du système.

NORDAC PRO SK 500P – polyvalent, adaptable, peu encombrant

NORDAC PRO SK 500P est l'onduleur d'armoire de commande pour toutes les applications d'entraînement. L'interface Ethernet multiprotocole rend cet onduleur facile à intégrer pour contrôler différentes conceptions de systèmes. Grâce à sa fonction de régulation de vitesse en boucle fermée et de positionnement, l'onduleur convient à diverses applications et à de nombreuses applications industrielles. Le format « livre » est une conception compacte qui prend peu de place dans l'armoire de commande.

Composants modulaires et présence mondiale pour un excellent service client

Les produits modulaires de NORD comprennent des solutions d'entraînement industrielles pour presque tous les secteurs d'activité. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres pour des solutions d'entraînement extrêmement efficaces et économiques et offrent des solutions sur mesure pour les souhaits et les exigences de l'application spécifique. Avec des bureaux dans plus de quatre-vingts pays à travers le monde, NORD propose ces produits à partir d'une source unique. Des sites de production répartis dans le monde entier et des bureaux de vente locaux garantissent une coopération transparente. Les clients du monde entier bénéficient de délais de livraison courts, de conseils d'experts, de conseils rapides et toujours de la meilleure solution d'entraînement pour leur application individuelle.

Solutions d'entraînement innovantes pour les applications industrielles de NORD DRIVESYSTEMS au salon bauma 2025, du 7 au 13 avril à la Messe München, Hall A3, Stand 522.