• Groupe NORD DRIVESYSTEMS

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Variateur de fréquence NORDAC PRO

    • Interface Ethernet multiprotocole intégrée
    • Interface multi-encodeur pour un fonctionnement sur plusieurs axes
    • Paramétrage hors tension via le port USB

    Le SK 500P
  • Moteur IE5+

    • Nouveau degré d'efficacité énergétique : IE5+
    • Conception compacte et hygiénique
    • Grande efficacité sur toute la plage de réglages

    Consommation réduite
  • LogiDrive

    • Installation simple sur le terrain grâce aux connexions enfichables
    • Possibilité de configuration individuelle en fonction de l'application
    • Mise en réseau avec tous les systèmes de bus courants

    Réduction du nombre de variantes

Le groupe NORD DRIVESYSTEMS et ses solutions d'entraînement innovantes

En tant que fournisseur de systèmes offrant des solutions d'entraînement innovantes dans plus de 100 secteurs d'activité , nous vous garantissons un service flexible de qualité. NORD dispose de ses propres sociétés dans 36 pays avec 48 filiales et des distributeurs dans plus de 50 pays. Ceux-ci proposent des conseils sur place, des centres de montage, une assistance technique et un service après-vente.

Actualités de NORD DRIVESYSTEMS

Emballage : Avantage process NORD

Les systèmes d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS augmentent l'efficacité de fonctionnement des installations sur plusieurs points de la chaîne du processus d'emballage . Avec deux concepts, l'entreprise se concentre principalement sur les domaines de l'emballage de fin de ligne et de l'emballage primaire, où sa technologie d'entraînement décentralisée et ses carters en aluminium lavables permettent d'obtenir des avantages de coûts significatifs.

Anniversaire : 60 ans de NORD
<i>De l'entreprise familiale à l'acteur mondial</i>

NORD DRIVESYSTEMS a été fondée le 1er avril 1965 par G.A. Küchenmeister et Günter Schlicht. Depuis lors, l'entreprise familiale est devenue un important fournisseur de systèmes pour la technologie d'entraînement mécanique et électronique avec plus de 4 800 employés dans le monde. Cette année, les spécialistes de l'entraînement célèbrent leur 60e anniversaire d'entreprise.

NORD : 20 ans d'activité en Inde

NORD DRIVESYSTEMS est l'un des principaux fabricants mondiaux de technologies d'entraînement pour solutions électroniques et mécaniques. Cette année, NORD célèbre son 60e anniversaire. La filiale en Inde peut également se prévaloir de vingt ans d’histoire d’entreprise.

Aux Pays-Bas, sur les agitateurs d'une usine de biogaz hors normes, 16 puissants réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS contribuent significativement à une production de gaz efficace. Grâce à leur longue durée de vie, leurs couples de sortie élevés et leurs puissances élevées, ils constituent le système d'entraînement idéal pour les applications exigeantes.

Votre propre configuration

Sélectionnez un groupe de produits et créez une nouvelle configuration. Le portail myNORD vous offre une assistance pratique et rapide pour votre travail au quotidien. Il simplifie nos processus commerciaux communs.

Configurer dès maintenant

NORD Suisse

NORD produit une gamme très diversifiée de réducteurs pour des couples allant de 10 Nm à plus de 250 000 Nm, fournit des moteurs électriques dans la gamme de puissance de 0,12 à 1 000 kW et fabrique également l'électronique de puissance nécessaire jusqu'à 160 kW en utilisant des variateurs de fréquence. La technologie des moteurs est notre défi quotidien. Ensemble, nous voulons répondre à vos souhaits et à vos besoins avec une grande qualité. En tant qu'équipe qui agit en toute sécurité, de manière dynamique et avec le dynamisme nécessaire - mettez-nous au défi !

à NORD en Suisse

Services de NORD

Notre réseau de services établi au niveau international nous permet de satisfaire nos clients dans le monde entier. L’organisation simple et l’exécution des réparations, des livraisons de remplacement ainsi que les interventions sur place dans le pays du client font partie des services proposés. Nos interlocuteurs locaux s’occupent également de vos besoins en services nationaux.

Découvrir nos services

Salons et événements

Découvrez-nous et nos produits en direct !

Nous vous souhaitons la BIENVENUE sur de nombreux salons dans le monde entier. Consultez le calendrier actuel des salons et trouvez l'événement qui vous convient. Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Tous les salons à venir