Un partenaire fiable connaissant le secteur

Les moteurs asynchrones permettent d'obtenir une stabilité maximale des processus, diminuent les vibrations et le risque d'un endommagement de la charge ou de l'installation d'emballage. Plus d'informations à ce sujet se trouvent dans notre livre blanc « Systèmes d'entraînement pour l'emballage de fin de ligne ».

En savoir plus sur le livre blanc

Les entraînements pour l'industrie de l'emballage

Les entraînements électriques jouent un rôle essentiel pour les installations d'emballage. Ils peuvent être utilisés pour transporter des matériaux d'emballage, entraîner des outils, former et fermer des emballages. Pour la surveillance et la commande de tout le processus, ces entraînements sont également indispensables.

Ils offrent en effet un moyen économique, précis et fiable d'exécuter des mouvements dans l'ensemble du processus d'emballage. Les systèmes d'entraînement électriques sont faciles à installer et à entretenir, ils disposent d'un haut rendement énergétique et s'adaptent rapidement aux exigences du processus d'emballage.

Nous vous proposons…

  • des produits de qualité supérieure, à longue durée de vie et performants, adaptés sur mesure à votre application
  • une technologie en réseau vertical et horizontal, offrant toutes les possibilités de connexion des capteurs et permettant l’intégration dans un système de commande supérieur
  • de l’ingénierie à valeur ajoutée
  • un service sur mesure pendant tout le cycle de vie de vos systèmes d’entraînement

Les fabricants et les utilisateurs des installations d'emballage et des systèmes de transport de tout type ont besoin d'un partenaire fort avec une grande expertise en système d'entraînement et une connaissance approfondie du secteur de l'industrie de l'emballage. NORD DRIVESYSTEMS est ce partenaire fiable.

Des systèmes d’entraînement hygiéniques dans le secteur de l'emballage primaire

Dans le secteur de l'emballage primaire, des produits alimentaires, des médicaments et d'autres produits sensibles à l'hygiène sont souvent emballés. Les systèmes d'entraînement de ces applications doivent être faciles à nettoyer et résister aux agents de nettoyage chimiques et à une éventuelle contamination.

Dans le conditionnement primaire, nous offrons des solutions d'entraînement pour ces opérations :

  • Moulage
  • Dosage
  • Remplissage
  • Fermeture
  • Étiquetage

Des entraînements efficaces grâce aux moteurs électriques

Dans les installations d'emballage secondaire, les entraînements électriques ont nettement gagné en popularité au cours des dernières années par rapport aux entraînements pneumatiques. En comparaison, les systèmes d'entraînement électriques offrent une plus grande efficacité, précision et maniabilité ce qui permet d'obtenir des processus au meilleur rendement. De plus, les entraînements électriques ont une durée de vie plus longue et nécessitent moins de maintenance que les systèmes d'entraînement pneumatiques. Pour ces applications, NORD DRIVESYSTEMS dispose d'un large choix de composants d'entraînement : moteurs, réducteurs et systèmes électroniques d'entraînement sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

Dans le conditionnement secondaire, nous offrons des solutions d'entraînement pour ces opérations :

  • Redressement des cartons
  • Remplissage
  • Fermeture
  • Mise sous film
  • Couverture
  • Resserrage

Des systèmes d’entraînement performants pour l'emballage de fin de ligne

Dans l'emballage de fin de ligne, des palettes, cartons, sacs et récipients lourds sont déplacés. Pour ce faire, des charges importantes doivent être transportées sur de longues distances. Des systèmes d'entraînement individuels et surtout puissants sont requis. Pour tous les types de machines d'emballage, de cerclage et de palettisation, NORD DRIVESYSTEMS propose des composants d'entraînement élaborés de A à Z par ses soins. Les moteurs NORD asynchrones, régulés et décentralisés, dotés d’une inertie élevée, apportent des avantages. Les entraînements électriques avec une inertie plus élevée dans le rotor améliorent la régulation et la commande du mouvement lors du déplacement de masses lourdes, une bonne régulation et un bon pilotage des mouvements. Ils permettent également une stabilité maximale des processus.

Dans l'emballage de fin de ligne, nous offrons des solutions d'entraînement pour ces opérations :

  • Palettisation
  • Enveloppage
  • Cerclage

Système d’entraînement modulaire pour toutes les applications

Dans de nombreuses phases de traitement de l'industrie du conditionnement, les processus de transport et de mise à disposition jouent un rôle déterminant. Selon s'il s'agit de transporter des produits individuels ou d'un conditionnement de larges quantités, des systèmes d'entraînement puissants, efficaces et optimisés pour chaque application concernée sont requis. En raison de la large gamme dont dispose NORD DRIVESYSTEMS, nous trouvons toujours des solutions appropriées qui peuvent être adaptées aux exigences individuelles.

Pour les applications générales, nous offrons des solutions d'entraînement pour les opérations :

  • Convoyage
  • Poussage
  • Tournage
  • Transport
  • Manipulation des emballages

Documentation

WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging


WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6092 - Systèmes d'entraînement pour le conditionnement en fin de ligne


A6092 - Systèmes d'entraînement pour le conditionnement en fin de ligne
  • Télécharger Français
Documentation Details

Système d’entraînement pour l'industrie de l'emballage

En emballage primaire, la précision de positionnement et la résistance chimique sont au centre des priorités, alors qu’en conditionnement en fin de ligne, c'est la performance des entraînements. Et certaines applications imposent des exigences hygiéniques accrues aux systèmes d’entraînement.

Différents critères définissent les différentes étapes de traitement de l’industrie de l’emballage : NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes optimisés pour toutes les étapes. Nos experts développent avec vous une solution d’entraînement adaptée sur mesure à vos exigences.

Motoréducteurs

Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1

  • Puissances : 0,12 kW - 9,2 kW
  • Couple : 50 Nm - 660 Nm
  • Carter léger en aluminium

Motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC.1

  • Puissances : 0,12 kW - 37 kW
  • Couple : 30 Nm - 3 300 Nm
  • Carter léger en aluminium

Réducteur à vis sans fin MONOBLOC

  • Puissances : 0,12 kW - 15 kW
  • Couple : 21 Nm - 427 Nm
  • Capacité de surcharge élevée
  • Fonte grise robuste

Motoréducteur à arbres parallèles MONOBLOC

  • Puissances : 0,12 kW - 200 kW
  • Couple : 110 Nm - 100 000 Nm
  • Taille réduite pour un montage peu encombrant

Moteurs électriques

IE3 Moteurs asynchrones

  • Puissances: 0,12 kW - 55 kW
  • Classe de rendement IE3
  • Classe de protection IP66

Moteurs synchrones IE4

  • Puissances : 1,1 kW - 5,5 kW
  • Classe de rendement IE4
  • Classe de protection IP66

IE5+ Moteurs synchrones

  • Puissances: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Classe de rendement IE5+
  • Design compact

Électronique d’entraînement

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Plage de puissance : 0,37 - 0,95 kW
  • Variateur décentralisé
  • Plug & Play pour une mise en service rapide
  • Réduction du temps de câblage

NORDAC FLEX SK200E

  • Plage de performance : 0,25 - 22 kW
  • Variateur décentralisé
  • Plug & Play pour une mise en service rapide
  • Travail de câblage réduit

NORDAC LINK

  • Plage de puissance : 0,35 – 7,5 kW
  • Variateur décentralisé flexible
  • Installation facile grâce à la connectique

NORDAC PRO

  • Plage de puissance : 0,25 - 22 kW
  • Variateur pour armoire électrique
  • Interface Ethernet multiprotocole

Flexibilité

NORD DRIVESYSTEMS offre des systèmes d'entraînement modulaires, sur mesure pour votre application.

Ils peuvent être intégrés de façon flexible dans les systèmes d'emballage par l'intermédiaire d'un grand nombre d'interfaces mécaniques (brides, cotes de l'arbre) et de bus électroniques.

Les systèmes d'entraînement avec des variateurs décentralisés permettent de plus grandes libertés de construction sur le terrain.

Rentabilité

Les systèmes d'entraînement à régulation décentralisée de NORD DRIVESYSTEMS sont nettement moins chers à l'achat que les solutions de servo-entraînements classiques.

En cas d'utilisation de variateurs de fréquence décentralisés, des composants tels que les armoires électriques et des câbles ne sontplus nécessaires et la charge de travail pour l'installation est nettement réduite.

Selon le type d'installation et l'application, les économies réalisées peuvent atteindre jusqu'à 50 %.

Fiabilité

Les moteurs asynchrones NORD se distinguent par une longue durée de vie et de faibles pertes de temps dues aux pannes.

Par leur inertie de masse plus élevée, ils permettent un mouvement fiable même s'il s'agit de masses lourdes, comme c'est souvent le cas dans l'emballage de fin de ligne.

Ils sont construits de manière à permettre une maintenance simple et en cas de besoin, ils sont faciles et rapides à remplacer.

Emballage hygiénique des aliments

La société Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost, située à Jüterbog, dans le Land de Brandebourg, est une entreprise spécialisée dans la fabrication de ketchup, rémoulade, mayonnaises et sauces pour salades. Les Brandebourgeois ont entièrement équipé leur nouvelle installation de remplissage PET avec des motoréducteurs et des variateurs de fréquence. Découvrez ici la solution proposée par NORD DRIVESYSTEMS qui les a convaincus .

Voir la référence
alt

Étude de cas : SYMACH

Le constructeur de machines néerlandais SYMACH produit avec succès des palettiseurs. Au lieu des tableaux de distribution sur la partie supérieure de la machine, SYMACH utilise désormais les unités d'entraînement décentralisées de NORD DRIVESYSTEMS. Plusieurs avantages en résultent simultanément.

Vous découvrirez ces avantages ici :

Consulter le rapport de référence

Étude de cas : SYMACH

Le constructeur de machines néerlandais SYMACH produit avec succès des palettiseurs. Au lieu des tableaux de distribution sur la partie supérieure de la machine, SYMACH utilise désormais les unités d'entraînement décentralisées de NORD DRIVESYSTEMS. Plusieurs avantages en résultent simultanément.

Vous découvrirez ces avantages ici :

Consulter le rapport de référence

Nous nous réjouissons d’une prise de contact personnelle.

Rendez-nous visite sur des salons et renseignez-vous personnellement sur les solutions d'entraînement complètes issues de la gramme de produits de NORD DRIVESYSTEMS.

Pays   Salons Ville Date Stand
SE Euro Expo SKellefteå 2025-05-07 - 2025-05-08 Skellefteå Kraft Arena (B-hall)
IT iPack/Ima Milan 2025-05-27 - 2025-05-30 Hall 1. Booth B20
MX Expo Pack Guadalajara 2025-06-10 - 2025-06-12 Stand: J-3214
DE Fachpack Nuremberg 2025-09-23 - 2025-09-25
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2025-09-29 - 2025-10-01
NO Euro Expo Alesund 2025-10-08 - 2025-10-09
ES Empack Madrid Madrid 2025-10-15 - 2025-10-16
ID ALLPack Indonesia Jakarta 2025-10-21 - 2025-10-24
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31

Demandez aux experts NORD.

Emballage ne veut pas dire Emballage. Divers matériaux et marchandises, différentes étapes de l'emballage et certaines conditions d’environnement spécifiques représentent les différentes exigences s’appliquant aux systèmes d’entraînement. Nous sommes un partenaire fiable dans le secteur de l'industrie de l'emballage, et jouissons de nombreuses années d'expérience. Nos experts connaissent parfaitement bien les conditions du secteur. Contactez-nous et demandez un conseil personnalisé sur la gamme NORD pour l'emballage.